一般情報
注文番号 | 108095 |
---|---|
アクセサリー種別 | Frame grabber |
製品シリーズ | ironman Frame Grabber |
製品種別 | Acquisition |
販売終了日 | 2025/6/30 |
サービス終了日 | 2027/7/31 |
デバイス機能
プロセッサー | Xilinx Virtex6 XC6VLX195T FPGA |
---|---|
オンボードメモリー | 1 GByte DDR3-RAM |
I/Oモジュールインターフェース(トリガー・同期) | Trigger/GPIO-IF (Opto Trigger, TTL Trigger) |
インターフェースによる電源供給(1チャンネル当たり) | PoCL (4W/12V per cable, Safe Power) |
Camera Interface
準拠規格 | Camera Link 2.0 |
---|---|
インターフェース | Camera Link |
コンフィギュレーション |
|
コネクター | 2 x MDR26 |
ケーブル長 | 0 - 10 meters |
電源出力 | PoCL SafePower, 4W/12V per cable |
対応カメラ |
|
センサー種別 |
|
センサー画素数 | 16k*64k (area scan sensor), 16k (line scan sensor) |
ビット深度 |
|
データ転送速度 | 1 x 6.8 Gbit/s (850 MB/s) |
データ転送速度(1チャンネル当たり/合計) | 6.8 Gbps; 6.8 Gbps (850 MB/s) |
ポート数 | 2 |
試験環境 | Camera Simulator |
ホストコンピューターインターフェース
バスインターフェース | PCIe 2.1 x8, DMA3600 |
---|---|
バスインターフェース性能 | up to 3600 MB/s (sustainable) |
制御・汎用I/O(GPIO)
トリガーボードの汎用I/Oインターフェース | Box connector (34-pin) |
---|---|
オンボードの汎用I/Oインターフェース | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) |
汎用I/Oの同期・制御 | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization |
汎用I/Oインターフェースの概要 | 8 in/8 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
処理機能
基本機能 |
|
---|
外観・環境条件
寸法 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
---|---|
重量 | 240 g |
消費電力/電源 | 14 V, 2.5 A |
動作温度 | 0 - 50 °C |
保管温度 | -50 - 80 °C |
相対湿度(動作時/保管時) | 5 - 90 %, relative, non-condensing |
平均故障間隔(MTBF) | on request |
適用法令 |
|
ソフトウェア
ソフトウェアドライバー |
|
---|---|
ソフトウェアツール |
|
ソフトウェアAPI |
|
FPGAプログラミング | not programmable |
サードパーティライブラリーとの互換性 |
|
メーカー
Basler |
---|