Basler microEnable 5 marathon ACL

  • Camera Link インターフェース
  • 2 ポート数
  • 6.8 Gbps; 6.8 Gbps (850 MB/s) データ転送速度(1チャンネル当たり/合計)

2台のCamera Link対応カメラ(全コンフィグレーション)を接続できるPCI Express画像入力ボードです。

Camera Link対応カメラ(全コンフィグレーション)を接続し、1800MB/秒の高速画像取得が可能。高度なマシンビジョン用途に最適です。

  • Camera Linkの全コンフィグレーションに対応
  • ケーブルの延伸が可能
  • オンボードの画像前処理機能
  • 複数台の産業用機器・産業用カメラを接続可能
  • 最大転送速度1800MB/秒(DMA1800、PCIe×4 Gen2)
  • フォトカプラ信号対応のフロントI/O
  • サードパーティライブラリーにも幅広く対応
  • 柔軟な活用が可能で産業用途にも最適
  • 柔軟性と拡張性を兼ね備えたモデルラインナップ
  • Power over Camera Link(PoCL)SafePower対応

希望小売価格
€879.00
‍納期
  • Standard1‍~2週間

関連製品

おすすめソフトウェア

フレームグラバーSDK

画像取得、画像処理アプリケーションの開発からビジョンシステム全体の調整に至るまで、あらゆる工程をサポートするBaslerフレームグラバー専用のソフトウェア開発キットです。

More about the Framegrabber SDK