MidOpt Filter BP324-30.5
MidOpt
MidOpt Filter BP324-30.5
可視光と赤外線を効果的に遮断し、優れた画質を実現するUV撮影用のバンドパスフィルターです。不要な光をすべて吸収するため、高照度の可視光(白色)照明や赤外線照明を使用した撮影には向いていません。
290nm~365nmの波長範囲に対応し、可視光と赤外線を効果的に遮断するなど、産業用途のUV撮影に最適なバンドパスフィルターです。
希望小売価格
€113.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200002152
アクセサリー種別
Optical Filter
有効範囲(最小値/最大値)
290 nm - 365 nm
FWHM帯域幅
105 nm
許容誤差
+/-10nm
ピーク透過率
≥90%
表面品質
40/20
厚さ
1 mm
フィルター径
M30.5 x 0.5
メーカー
MidOpt
関連製品