Moritex Lens MML0275-SR130VI-18C
Moritex
Moritex Lens MML0275-SR130VI-18C
C-mount レンズマウント
1.1" センサー形式
0.28x 倍率
いいえ 同軸照明対応
130 mm 撮影距離
固定倍率0.275x、撮影距離130mm、イメージサークル1.1インチ、Cマウント対応、可変絞り付きのモリテックス社製テレセントリックレンズ(光入力なし)です。
ディストーションが少なく、3D測定をはじめとする高度な用途に最適です。
希望小売価格
要お問い合わせ
納期
Standard
5~6週間
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001394
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Telecentric Lens
レンズ仕様
焦点距離
332.93 mm
倍率
0.28x
絞り値
F0.02 - F0.01
F値(有効焦点距離)
F8 - F23.78
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
19.7 - 55.9 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
1.1"
撮影距離
130 mm
同軸照明対応
いいえ
メーカー
Moritex
関連製品