一般情報
注文番号 | 2200001307 |
---|---|
アクセサリー種別 | Lens |
レンズ種別 | Telecentric Lens |
レンズ仕様
焦点距離 | 106.6 mm |
---|---|
倍率 | 0.5x |
絞り値 | F0.026 |
F値(有効焦点距離) | F9.5 |
絞り方式 | fixed |
IRカットフィルター | いいえ |
ピクセルピッチ | 12.8 µm |
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 2/3" |
撮影距離 | 65.3 mm |
同軸照明対応 | いいえ |
メーカー
Moritex |
---|
注文番号 | 2200001307 |
---|---|
アクセサリー種別 | Lens |
レンズ種別 | Telecentric Lens |
焦点距離 | 106.6 mm |
---|---|
倍率 | 0.5x |
絞り値 | F0.026 |
F値(有効焦点距離) | F9.5 |
絞り方式 | fixed |
IRカットフィルター | いいえ |
ピクセルピッチ | 12.8 µm |
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 2/3" |
撮影距離 | 65.3 mm |
同軸照明対応 | いいえ |
Moritex |
---|