Moritex Lens MML08-HR255D
Moritex
Moritex Lens MML08-HR255D
C-mount レンズマウント
2/3" センサー形式
0.8x 倍率
はい 同軸照明対応
255.7 mm 撮影距離
固定倍率0.80x、撮影距離255mm、イメージサークル2/3インチ、Cマウント対応のモリテックス社製テレセントリックレンズ(光入力あり)です。
ディストーションが少なく、3D測定をはじめとする高度な用途に最適です。
希望小売価格
要お問い合わせ
納期
Standard
5~6週間
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001333
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Telecentric Lens
レンズ仕様
焦点距離
46.73 mm
倍率
0.8x
絞り値
F0.04
F値(有効焦点距離)
F10.13
絞り方式
fixed
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
8.5 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
2/3"
撮影距離
255.7 mm
同軸照明対応
はい
メーカー
Moritex
関連製品