Moritex Lens MML08-ST65D
Moritex
Moritex Lens MML08-ST65D
C-mount レンズマウント
1/2" センサー形式
0.8x 倍率
はい 同軸照明対応
65 mm 撮影距離
固定倍率0.80x、撮影距離65mm、イメージサークル1/2インチ、Cマウント対応のモリテックス社製テレセントリックレンズ(光入力あり)です。
ディストーションが少なく、3D測定をはじめとする高度な用途に最適です。
希望小売価格
要お問い合わせ
納期
Standard
1~2週間
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001354
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Telecentric Lens
レンズ仕様
焦点距離
65.7 mm
倍率
0.8x
絞り値
F0.027
F値(有効焦点距離)
F14.9
絞り方式
fixed
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
12.4 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
1/2"
撮影距離
65 mm
同軸照明対応
はい
メーカー
Moritex
関連製品