Moritex Light Spot MCEP-CB8-070-3 Blue
Moritex
Moritex Light Spot MCEP-CB8-070-3 Blue
Spot Light LED照明種別
Blue LED色
460-490 nm ピーク波長(標準値)
モリテックス社製テレセントリックレンズMMLシリーズ向けに開発された高照度・高均一性の同軸照明です。
モリテックス社製テレセントリックレンズMMLシリーズ向けに開発された高照度・高均一性の同軸照明です。 設置に必要なスペースや労力を抑えながら、長期にわたって安定した画質を実現します。また、Basler照明コントローラーによる制御も可能です。
希望小売価格
要お問い合わせ
納期
Standard
5~6週間
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200001268
アクセサリー種別
Partner Light
製品種別
Spot Light
照明ソリューション
消費電力
3 W / 700 mA
LED色
Blue
ピーク波長(標準値)
460-490 nm
発光
Direct
重量
45 g
照明コネクター
3 Pin
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (needs an external light controller)
メーカー
Moritex
準拠規格
CE (incl. RoHS)
RoHS
関連製品