Schneider Lens PYRITE 4.0/80 V38
Schneider Kreuznach
Schneider Lens PYRITE 4.0/80 V38
V38-mount レンズマウント
82 mm センサー形式
80 mm 焦点距離
214 mm 撮影距離
シュナイダー・クロイツナッハ社製PYRITE V38
産業用途の厳しい環境下における広範囲のラインスキャン撮影向けに開発されたレンズシリーズです。振動に強いことに加え、色収差や歪曲収差が最小限に抑えられているため、高倍率撮影においても抜群の画質を実現できます。フォーカスマウントのUNIFOCのほか、ヘリカルフォーカサー、エクステンションチューブ、カメラアダプターなど各種アクセサリーに対応しています。なお、フォーカス機構は内蔵していないため、レンズとカメラを接続するには、フォーカスマウントとカメラアダプターが別途必要です。また、用途によっては、エクステンションチューブが必要になる場合もあります。
希望小売価格
€426.00
納期
Standard delivery
5~6週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200001845
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
80 mm
倍率
0.1x
絞り値
F4 - F45
ピクセルピッチ
7 µm
レンズマウント
V38-mount
センサー形式
82 mm
撮影距離
214 mm
同軸照明対応
いいえ
波長範囲
Visible
メーカー
Schneider Kreuznach
関連製品