長時間露光撮影
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
Schneider Lens PYRITE 5.6/100 V38
Schneider Kreuznach
Schneider Lens PYRITE 5.6/100 V38
V38-mount レンズマウント
100 mm センサー形式
100 mm 焦点距離
283 mm 撮影距離
シュナイダー・クロイツナッハ社製PYRITE V38
産業用途の厳しい環境下における広範囲のラインスキャン撮影向けに開発されたレンズシリーズです。振動に強いことに加え、色収差や歪曲収差が最小限に抑えられているため、高倍率撮影においても抜群の画質を実現できます。フォーカスマウントのUNIFOCのほか、ヘリカルフォーカサー、エクステンションチューブ、カメラアダプターなど各種アクセサリーに対応しています。なお、フォーカス機構は内蔵していないため、レンズとカメラを接続するには、フォーカスマウントとカメラアダプターが別途必要です。また、用途によっては、エクステンションチューブが必要になる場合もあります。
希望小売価格
€610.00
納期
Standard
5~6週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001849
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
100 mm
倍率
0.17x
絞り値
F5.6 - F64
ピクセルピッチ
7 µm
レンズマウント
V38-mount
センサー形式
100 mm
撮影距離
283 mm
同軸照明対応
いいえ
波長範囲
Visible
メーカー
Schneider Kreuznach
関連製品