Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 5.6/120/0.33x V38

  • V38-mount レンズマウント
  • 90 mm センサー形式
  • 120 mm 焦点距離
  • 409 mm 撮影距離

シュナイダー・クロイツナッハ社製PYRITE V38

産業用途の厳しい環境下における広範囲のラインスキャン撮影向けに開発されたレンズシリーズです。振動に強いことに加え、色収差や歪曲収差が最小限に抑えられているため、高倍率撮影においても抜群の画質を実現できます。フォーカスマウントのUNIFOCのほか、ヘリカルフォーカサー、エクステンションチューブ、カメラアダプターなど各種アクセサリーに対応しています。なお、フォーカス機構は内蔵していないため、レンズとカメラを接続するには、フォーカスマウントとカメラアダプターが別途必要です。また、用途によっては、エクステンションチューブが必要になる場合もあります。
希望小売価格
€952.00
‍納期
  • Standard5‍~6週間

関連製品