Schneider Kreuznach Schneider Lens SAPPHIRE 0.007/0.07x V70

  • V70-mount レンズマウント
  • 62.5 mm センサー形式
  • 95 mm 焦点距離

シュナイダー・クロイツナッハ社製SAPPHIRE V70

イメージサークル62.5mm~82mm、ピクセルサイズ3.5µmの高画素レンズシリーズです。16K/3.5µm、12K/5µm(SAPPHIRE XLは16K/5µm)のラインスキャンセンサーや、イメージサイズ82mmまでのラインスキャンセンサー、エリアスキャンセンサーとの組み合わせにおすすめです。0.07倍から2.0倍までの11種類の倍率を選べるほか、ビームスプリッター付きのモデルもあるため、用途に応じて最適な撮像が可能です。取り付けや回転がしやすい構造になっており、角度調整も非常に簡単。優れた耐久性・カスタマイズ性に加え、高度な撮影に求められる画質・精度・柔軟性を備えるなど、高解像度撮影を中心に幅広い用途にお使いいただけます。
希望小売価格
€3,456.00
‍納期
  • Standard4‍~5週間

関連製品