Schneider Lens SAPPHIRE XL 0.10/2.0x V70
Schneider Kreuznach
Schneider Lens SAPPHIRE XL 0.10/2.0x V70
V70-mount レンズマウント
62.5 mm センサー形式
96.2 mm 焦点距離
シュナイダー・クロイツナッハ社製SAPPHIRE V70
イメージサークル62.5mm~82mm、ピクセルサイズ3.5µmの高画素レンズシリーズです。16K/3.5µm、12K/5µm(SAPPHIRE XLは16K/5µm)のラインスキャンセンサーや、イメージサイズ82mmまでのラインスキャンセンサー、エリアスキャンセンサーとの組み合わせにおすすめです。0.07倍から2.0倍までの11種類の倍率を選べるほか、ビームスプリッター付きのモデルもあるため、用途に応じて最適な撮像が可能です。取り付けや回転がしやすい構造になっており、角度調整も非常に簡単。優れた耐久性・カスタマイズ性に加え、高度な撮影に求められる画質・精度・柔軟性を備えるなど、高解像度撮影を中心に幅広い用途にお使いいただけます。
希望小売価格
€3,726.00
納期
Standard
5~6週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200001830
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
96.2 mm
倍率
2x
絞り値
F3.2 - F8
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
3.5 µm
レンズマウント
V70-mount
センサー形式
62.5 mm
同軸照明対応
いいえ
波長範囲
Visible
メーカー
Schneider Kreuznach
関連製品