Schneider Lens ZIRCONIA 0.05/0.5x V48
Schneider Kreuznach
Schneider Lens ZIRCONIA 0.05/0.5x V48
V48-mount レンズマウント
82 mm センサー形式
104 mm 焦点距離
383 mm 撮影距離
シュナイダー・クロイツナッハ社製ZIRCONIA V48
イメージサークル62.5mm~82mm、ピクセルサイズ5µmの高画素レンズシリーズです。12K/5µm(ZIRCONIA XLは16K/5µm)のラインスキャンセンサーや、イメージサイズ82mmまでのエリアスキャンセンサーとの組み合わせにおすすめです。0.1倍~2.0倍までの6種類の倍率を選べるほか、ビームスプリッター付きのモデルもご用意しています。取り付けやすい構造になっており、角度調整も非常に簡単。ヘリカルフォーカサー、エクステンションチューブ、カメラアダプターなど各種アクセサリーに対応しています。コンパクトでありながら、優れた性能と柔軟性を備えるなど、高品質なラインスキャンレンズとして幅広い用途にお使いいただけます。
希望小売価格
€1,958.00
納期
Standard
5~6週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001913
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
104 mm
倍率
0.5x
絞り値
F4 - F11
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
5 µm
レンズマウント
V48-mount
センサー形式
82 mm
撮影距離
383 mm
同軸照明対応
いいえ
波長範囲
Visible
メーカー
Schneider Kreuznach
関連製品