Schneider Lens ZIRCONIA 0.09/1.0x V48
Schneider Kreuznach
Schneider Lens ZIRCONIA 0.09/1.0x V48
V48-mount レンズマウント
62 mm センサー形式
89 mm 焦点距離
140 mm 撮影距離
シュナイダー・クロイツナッハ社製ZIRCONIA V48
イメージサークル62.5mm~82mm、ピクセルサイズ5µmの高画素レンズシリーズです。12K/5µm(ZIRCONIA XLは16K/5µm)のラインスキャンセンサーや、イメージサイズ82mmまでのエリアスキャンセンサーとの組み合わせにおすすめです。0.1倍~2.0倍までの6種類の倍率を選べるほか、ビームスプリッター付きのモデルもご用意しています。取り付けやすい構造になっており、角度調整も非常に簡単。ヘリカルフォーカサー、エクステンションチューブ、カメラアダプターなど各種アクセサリーに対応しています。コンパクトでありながら、優れた性能と柔軟性を備えるなど、高品質なラインスキャンレンズとして幅広い用途にお使いいただけます。
希望小売価格
€2,070.00
納期
Standard delivery
5~6週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200001915
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
89 mm
倍率
1x
絞り値
F2.8 - F11
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
5 µm
レンズマウント
V48-mount
センサー形式
62 mm
撮影距離
140 mm
同軸照明対応
いいえ
波長範囲
Visible
メーカー
Schneider Kreuznach
関連製品