Schneider Kreuznach Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48

  • V48-mount レンズマウント
  • 62 mm センサー形式
  • 92 mm 焦点距離
  • 106 mm 撮影距離

シュナイダー・クロイツナッハ社製ZIRCONIA V48

イメージサークル62.5mm~82mm、ピクセルサイズ5µmの高画素レンズシリーズです。12K/5µm(ZIRCONIA XLは16K/5µm)のラインスキャンセンサーや、イメージサイズ82mmまでのエリアスキャンセンサーとの組み合わせにおすすめです。0.1倍~2.0倍までの6種類の倍率を選べるほか、ビームスプリッター付きのモデルもご用意しています。取り付けやすい構造になっており、角度調整も非常に簡単。ヘリカルフォーカサー、エクステンションチューブ、カメラアダプターなど各種アクセサリーに対応しています。コンパクトでありながら、優れた性能と柔軟性を備えるなど、高品質なラインスキャンレンズとして幅広い用途にお使いいただけます。
希望小売価格
€2,070.00
‍納期
  • Standard5‍~6週間

関連製品