Standard Light Back-100x100-Red
Basler
Standard Light Back-100x100-Red
Back Light LED照明種別
Red LED色
625 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
均一光による外観検査・測定に最適なBaslerスタンダードラインのバックライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
希望小売価格
€419.00
納期
Standard
4~5週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200000830
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Back Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
11 W / 600 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Red
ピーク波長(標準値)
625 nm
発光
Diffuse
発光面
10 mm x 100 mm
寸法
120 mm x 150 mm x 12 mm
重量
380 g
動作温度
0 °C - 30 °C
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
照明コネクター
M8 socket, male, 4 pin
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品