一般情報
注文番号 | 2200001575 |
---|---|
アクセサリー種別 | Basler Light |
製品種別 | Bar Light |
製品ライン | Standard |
照明ソリューション
入力電圧 | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
消費電力 | 13 W / 1500 mA (voltage- / current controlled) |
LED色 | Shortwave Infrared (SWIR) |
ピーク波長(標準値) | 1450 nm |
発光 | Direct |
発光面 | 15 mm x 200 mm |
動作温度 | 0 °C - 30 °C |
相対湿度(動作時/保管時) | 20 - 70 % (non-condensing) |
保護等級 | IP54 |
照明コネクター | M12 socket, male, 5 pin |
コントローラー
ドライブモード | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
パルス幅 | 100 µs - ∞ ms |
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- RoHS
- UKCA