長時間露光撮影
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
Standard Light Bar-45x100_PowerIR
Basler
Standard Light Bar-45x100_PowerIR
Bar Light LED照明種別
Infrared (IR) LED色
850 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
高い柔軟性を備え、強力な光による広範囲の撮影に最適なBaslerスタンダードラインの幅広型高出力バーライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
Infrared (IR)
Blue
White
Red
希望小売価格
€559.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001136
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
High Power Wide Bar Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
11 W / 900 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Infrared (IR)
ピーク波長(標準値)
850 nm
発光
Direct 20° light beam
発光面
45 mm x 100 mm
寸法
54 mm x 110 mm x 23 mm
重量
250 g
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品