Basler Standard Light Bar-45x200-1650

  • Bar Light LED照明種別
  • Shortwave Infrared (SWIR) LED色
  • 1650 nm ピーク波長(標準値)
  • IP54 保護等級

短波赤外領域(SWIR)対応。高い柔軟性を備え、直射光・暗視野・直線光による撮影に最適なBaslerスタンダードラインの幅広型バーライトです。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
希望小売価格
€3,199.00
‍納期
  • Standard4‍~5週間

関連製品