長時間露光撮影
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
Standard Light Darkfield-100OD-B
Basler
Standard Light Darkfield-100OD-B
Darkfield Light LED照明種別
Blue LED色
465 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
低い位置から水平方向に光を照射することで、表面やエッジ部の検査に最適なBaslerスタンダードラインの暗視野リングライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
Infrared (IR)
Blue
White
Red
希望小売価格
€499.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200000820
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Darkfield Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
6 W / 300 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Blue
ピーク波長(標準値)
465 nm
発光
Horizontal slight diffuse
発光面
Ø 100 mm
寸法
130 mm x 141 mm x 12 mm
重量
300 g
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品