長時間露光撮影
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
Standard Light Flatdome-100x100IR
Basler
Standard Light Flatdome-100x100IR
Flatdome Light LED照明種別
Infrared (IR) LED色
850 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
コンパクトな設計で、反射性の低い物の撮影に最適なフラットドームライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
White
Infrared (IR)
Red
Blue
希望小売価格
€559.00
納期
Standard
2~3週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200000865
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Flatdome Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
11 W / 900 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Infrared (IR)
ピーク波長(標準値)
850 nm
発光
Diffuse
発光面
100 mm x 100 mm
寸法
140 mm x 130 mm x 12 mm
重量
360 g
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
照明コネクター
M8 socket, male, 4 pin
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品