長時間露光撮影
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
Standard Light Ring-70OD-IR
Basler
Standard Light Ring-70OD-IR
Ring Light LED照明種別
Infrared (IR) LED色
850 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
優れた柔軟性と使いやすさを兼ね備え、円状直射光による影を抑えた撮影に最適なBaslerスタンダードラインのリングライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
White
Infrared (IR)
Red
Blue
希望小売価格
€319.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200000869
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Ring Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
6 W / 450 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Infrared (IR)
ピーク波長(標準値)
850 nm
発光
Direct slight diffuse
発光面
72 mm outer diameter, 53 mm inner diameter
寸法
80 mm x 92 mm x 12 mm
重量
120 g
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品