pylon AI
AIを活用した高精度な画像解析ツール
独自の機能
プロセッサー/AIチップごとのAIモデルの予想性能を表示するパフォーマンスベンチマーク機能を搭載優れた精度
プロセッサーに合わせてAIモデルを最適化することで、画像解析の精度を向上プログラミング不要
簡単操作のpylon APIにより、ドラッグ&ドロップのみでデプロイメントが完了抜群の柔軟性
オープンソースフォーマットのONNXを採用することで、PyTorch、TensorFlow、NVIDIA TAOなど幅広いAIフレームワークとの互換性を確保
pylon AI:高速・高精度&新たな用途
従来型アルゴリズムの代わりに最新のAIアルゴリズムを採用することで、システムによる継続的な自己学習を実現。不具合の減少、読み出し速度の向上にも貢献するなど、これまでにない速度・精度による高度な画像解析が可能です。
pylon AI:コンピュータービジョン向けAI画像解析ツール
Baslerの目標:産業用画像処理におけるAIの導入を強力サポート
pylon AIは、pylon Software Suiteの付属ツールです。そのため、pylon AIプラットフォーム上で最適化したAIモデルをpylon Software Suiteのプラグインであるpylon AI画像解析ツールに読み込み、画像処理パイプラインに組み込むことで、pylon Software Suiteを共通インターフェースとして、カメラの設定から画像解析に至るまでのあらゆる作業が一つのソフトウェアで完結します。
pylon AI
AI画像解析向けプラットフォーム&プラグイン
膨大なビジョンライブラリーを一括購入する代わりに、実際に使用するツールのみを選択することで、導入コストを抑えられます。
サポート
pylon AIの技術的問題に関してご不明点がございましたら、Baslerサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。
サポートに関するお問い合わせはこちらニューラルネットワークの開発・調整、アプリケーションエンジニアリングなどのサービスをワンストップでご提供することで、プロジェクトの大小を問わず、さまざまなご要望に対応いたします。
AI画像解析ソリューションの詳細はこちらBasler営業チームがハードウェアとソフトウェアの選定をお手伝いいたします。
販売に関するお問い合わせはこちらよくあるご質問(FAQ)
pylon AI画像解析ツールは、pylon AIプラットフォームで作成したAIモデルを使用し、取得画像を解析します。ルールベースの従来型アルゴリズムではなく、ディープラーニングベースのAIアルゴリズムを採用している点で、pylon画像処理ツールとは異なります。
pylon AIプラットフォームは30日間、pylon AI画像解析ツールは180日間無償でお試しいただけます。また、トライアル期間終了後は、必要な画像解析ツールのみをプラグインとしてご購入いただけます。
トライアルの手順: pylon AIプラットフォームのログインページにて登録を行うと、pylon AIプラットフォーム無償トライアル用のログイン情報とダウンロードURLを記載したメールが届きます。
pylon AIは、AI画像解析を行うためのツールであるため、ディープラーニングモデルは付属していません。
pylon AIは、以下の形式のAIモデルに対応しています。
ONNX(Open Neural Network Exchange):幅広いAIフレームワークのAIモデルに対応しています。
機械学習やAIの性能要件に応じて、以下のAIモデルをONNX形式に変換し、使用することができます。
TensorFlow SavedModel:TensorFlowの標準形式として、TensorFlow環境(TensorFlow Servingなど)での使用に適しています。
PyTorch ScriptModule:AIモデルをシリアライズして保存した後、PyTorch環境またはその他環境に読み込むことができます。
HDF5(Hierarchical Data Format):Kerasモデルの保存に使用される形式で、柔軟かつ効率的なストレージ管理が可能です。
pylon AIは、画像の取得から解析をトータルにサポートするpylon Software Suiteの付属ツールです。そのため、pylon AIを使用するには、最新バージョンのpylon Software Suiteが必要になります。pylon Software Suiteは、こちらから無料でダウンロードいただけます。
Basler産業用カメラとpylon Software Suiteのpylonビューワーを使用することで、画像データセットを作成できます。pylonビューワーには、画像の取得、画像のパラメーター設定、画像の保存などの機能があります。
pylon AIの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。