pylon SDK
pylon SDK
生産性の向上と開発期間の短縮に貢献
生産性の向上と開発期間の短縮に貢献
簡単操作のプログラミングインターフェースに加え、C、C++、C#、.Netの各言語に対応したサンプルコード、わかりやすい開発者ドキュメントも付属するなど、pylon SDKを使用すれば、必要な機能すべてをスムーズに開発できます。
Your Benefits with the pylon APIs

開発期間を80%短縮
pylon APIを使用した場合、ほかのAPIと比べて開発期間が80%以上短くなったという調査結果が出ています。

少ない不具合で高い安定性を実現
少ないコード数で開発作業を簡易化するなど、事前に不具合の原因となる事象を排除しているため、開発時間を大幅に短縮できます。

柔軟な開発が可能
Windows環境のUSB対応カメラ向けに作成したアプリケーションをLinux-ARM環境のGigE対応カメラに流用できるなど、pylon APIはエンベデッドシステムの開発にも最適です。

GenICamに関する専門知識が不要
GenICamに完全準拠しているpylon APIなら、たとえ専門知識がなくても、GenICamのメリットを十分に活用しながら、開発作業を行うことができます。

簡単なデプロイメント
ファイルをコピーするだけで、必要なコンポ―メントをすべてインストールできるコピーデプロイメントを採用。 開発にかかる余計な時間や労力を削減できます。