VisualApplets - 直感操作のFPGA画像処理開発環境
直感的な操作画面を採用し、ハードウェアプログラミングに関する知識がなくても簡単に使用できるFPGA画像処理開発環境です。
直感的な操作画面
高度な画像処理機能を簡単に作成し、個別に保護することが可能FPGAによる前処理
FPGA上で画像を前処理することで、ホスト側のCPUにかかる負荷を軽減効率性&安定性
ハードウェアに搭載されたFPGAを活用し、効率的かつ安定した画像取得・処理を実現オペレーターライブラリー
画像処理に必要なオペレーターがセットで付属画像処理パイプラインのシミュレーション
各種アイデアを素早く簡単に具現化ソフトウェアの拡張性
画像処理ツールに関する長年のノウハウを活用し、将来的なハードウェアの更新に対応コンサルティング&研修
VisualAppletsを運用するための各種サポートをご提供その他製品
大量データの処理に最適なカメラやプログラマブルフレームグラバーもご用意
リアルタイムな画像処理を実現するFPGA開発環境VisualAppletsは、フローチャート形式の直感的な操作画面による画像処理アプリケーションの作成や、フレームグラバー、産業用カメラ、イメージセンサーなどの画像処理機器に搭載されたFPGAへのアプリケーションの実装が可能なソフトウェアです。
また、事前設定済みのサンプルアプレットを利用したり、既存のHDLライブラリーをインポートしたりすることで、高度な画像・信号処理アプリケーションの開発にも迅速に対応できます。
なお、プログラマブルフレームグラバーには、VisualAppletsのライセンスが付属しています。

FPGA画像処理開発環境VisualApplets
最新版のVisualAppletsでは、これまでのライセンス体系を一新し、機能を集約することで、よりスムーズなFPGA開発が可能になりました。
旧Visual Applets Expertライセンスの機能(パラメータートランスレーション、デバッグなど):VHDLやVerilogで作成したHDLコードをインポートし、汎用オペレーターとしても利用可能
オペレーターライブラリー:セグメンテーション・分類(ブロブ解析)、JPEG圧縮など)
新型オペレーター:フローチャート形式の開発画面のループとして機能し、リソースを抑えた画像シーケンスの生成・比較やFPGA上での画像の一括処理が可能
FFTオペレーター:高速フーリエ変換を行うことにより、バンドパスフィルターをはじめとする複雑かつCPU負荷の高いフィルターのリソース効率を向上
ライセンス一覧
VisualApplets評価ライセンス
VisualAppletsをダウンロードすると、初回起動時にデモモードに切り替わります。
実際にFPGA開発を行う場合は、別途ドングルをご購入のうえ、無料のVisualApplets IDE評価ライセンス(20034)をお申し込みいただくことで、VisualAppletsの機能を180日間お試しいただけます。
評価ライセンスのお申し込みはこちらVisualApplets IDEライセンス
評価期間の終了後、アプリケーションの開発など今後のプロジェクトにVisualAppletsを引き続きご使用されたい場合は、VisualApplets IDEライセンス(20025)をご購入ください。
IDEライセンスのお申し込みはこちらVisualApplets Extensions
ご要望に応じて追加いただけるエクステンションライセンスです。
さまざまな画像処理機器にアプリケーションをアップロードできるVisualApplets Embedderや、
アプレットデザイン、技術ノウハウなどの知的財産を保護するVisualApplets Protectionをご用意しています。
エクステンションライセンスのお申し込みはこちら注文番号 | ライセンス名 | 略称 | 詳細 |
---|---|---|---|
20025 | VisualApplets IDE | VisualAppletsのトータルパッケージ | |
20026 | VisualApplets IDE | VisualApplets IDE | |
20034 | VisualApplets IDE | VisualApplets IDE(評価用) | |
20023 | VisualApplets Embedder エクステンション | VisualAppletsで作成したアプリケーションを任意のFPGA搭載画像処理機器にアップロードできるエクステンションライセンス | |
20032 | VisualApplets Embedder エクステンション | VisualApplets Embedder エクステンション(評価用) | |
20028 | VisualApplets Protection エクステンション | アプレットとフレームグラバーを紐づけてロックするエクステンションライセンス | |
20029 | VisualApplets Protection エクステンション | VisualApplets Protection エクステンション | |
109325 | アクセサリー | VisualAppletsライセンス用のドングル(CmDongle CodeMeter) |

VisualApplets対応フレームグラバー
さまざまなカメラインターフェースに対応し、画像の安定したキャプチャー・前処理、レイテンシーの軽減、処理速度の向上が可能なフレームグラバーをご用意。業界有数の豊富なラインナップの中から、各種画像処理に最適な製品をお選びいただけます。
フレームグラバーのページへ
複雑な開発作業を強力サポート
完全互換のビジョン機器、直感操作のVisualAppletsを活用し、高度な画像処理が求められるCXP-12対応ビジョンシステムの開発をサポートするなど、FPGAプログラミングを含むフレームグラバーソリューションをトータルにご提案いたします。
詳細はこちらMore information about VisualApplets
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。