品質への取り組み

Baslerでは、お客様に信頼されるビジョンソリューションをご提供するため、外部調達品を含め、全製品に対して徹底した互換性試験を実施するなど、一貫した品質管理に取り組んでいます。

‍カメラモジュールの品質検査
  • 品質保証における9 + 1のテスト

    Baslerでは、出荷前におけるカメラの品質管理を徹底するため、基本検査(9種)に加え、ご要望に応じて個別検査(1種)も実施しています。
  • カメラ製造における故障率はわずか 0.1%

    納品後6か月間におけるカメラ製品の不良率を大幅に抑えています。
  • 単一ソースからのすべてのコンポーネント

    Baslerでは、各種ビジョン製品をワンストップでご提供することにより、システム構築にかかる労力やコストの削減、市場投入までの期間短縮に貢献しています。
  • 継続的な高品質

    継続的な改善に取り組むことで、ムダの削減や生産の効率化、長期にわたる問題解決を実現しています。

品質保証

製品の品質と信頼性を何よりも重視し、お客様の要件を満たすビジョンシステムを実現するため、全カメラ製品に対して徹底した試験を実施しています。

Before we deliver a camera, we carry out 9 + 1 quality tests

監視体制

品質の確保に向けて、カメラ製品などを対象に「9+1」の検査体制を構築することで、製造工程全体をシームレスに監視しています。

また、外部のサプライヤーに対しても厳しい品質基準を設定。自社カメラとの互換性に十分に配慮したうえで、開発部門が機能試験、相互運用性試験などを実施し、一つひとつの調達品を細かく確認しています。

製造工程における品質保証

品質管理

品質管理の向上&品質の均一化

カメラ、その他アクセサリーを含め、全製品の製造・調達においてさまざまな品質対策を実施。労力・費用の増大や欠陥の発生を防止しながら、業務のスリム化・効率化を実現することで、抜群のコストパフォーマンスをお届けしています。

‌ビジョン製品・サービス

3年間保証

Baslerでは、製品への信頼の証として、自社製のすべてのカメラ、アクセサリー(画像入力ボード、レンズ、ケーブルなど)に3年間保証をお付けしています。なお、サードパーティ製品については、各メーカーの保証が適用されます。

人材投資

従業員の創造力や知識の向上に注力するなど、社内人材のさらなる強化を図ることで、工程改善や廃棄削減を含め、生産の効率化に取り組んでいます。

さらに、製造現場の監督者と作業者による定例ミーティングも実施。一つひとつの作業を可視化しながら、目標達成の進捗状況と今後の優先課題を把握するようにしています。

製品互換性

製品互換性を確保することで、用途にかかわらず、ビジョンシステムのスムーズな動作を保証するとともに、システム構築にかかる労力の削減にも貢献しています。

リーン開発

開発段階からムダのない製品設計を徹底し、必要な技術要件を満たしながら、システムの複雑化を防止。全工程を通して余計なものを排除することで、シンプルで使いやすい製品をお届けしています。

相互運用性

カメラ、レンズ、照明、その他アクセサリーを含め、さまざまな機器から構成されているビジョンシステムにとって、互換性と相互運用性は、撮影時の画質や信頼性を左右する重要な要素です。そのため、外部調達品と自社製品が正常に動作するかを確認することは、Baslerのエンジニアにとって欠かせない業務となっています。

認証規格

Baslerでは、製品の標準化・統一化を図るため、さまざまな認証規格を積極的に導入しています。

EMVA STandard

EMVA 1288規格

欧州マシンビジョン協会(EMVA)によって制定されたEMVA 1288規格には、カメラの各種特性(スペクトル感度、色性能、SN比など)の測定方法が規定されています。Baslerでは、本規格に基づいて出荷前検査や製品仕様書の表示を行うことで、カメラの性能比較・選定・運用を全面的にサポートしています。

EMVA規格のページへ

コンプライアンス

その他認証規格

EMVA 1288規格以外の認証規格の取得状況については、下記をご覧ください。

取得認証規格一覧のページへ

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。