MIPI 인터페이스 및 오토 포커스 기능을 위한 BCON이 포함된 컴팩트한 dart 카메라 모듈
임베디드 비전 시스템을 위한 오토 포커스 기능을 갖춘 비용 효율적인 카메라 모듈을 찾고 계신가요? 그렇다면 Basler가 바로 그 대답이 되어드릴 것입니다. Basler는 렌즈와 오토 포커스 기능이 통합된 카메라 모듈을 개발했습니다. 이 모듈은 작고 사용하기 쉬우며 비용 효율적이면서도 산업 품질 및 지원 표준을 충족합니다. 이 카메라 모듈은 임베디드 비전 표준인 MIPI용 BCON을 통해 연결됩니다. 렌즈는 다른 초점 거리 또는 고정 초점 렌즈로 공급할 수 있습니다. 요청에 따라 카메라 보드를 축소할 수 있으므로 컴팩트한 시스템에 맞게 조정할 수 있습니다. 현재는 개별 고객에 맞춘 솔루션으로 제공됩니다.
적용 분야
Basler dart 카메라 모듈은 키오스크 시스템, 사람 인식 또는 라벨 스캔과 같은 교통/스마트 시티 및 소매 부문과 같은 광범위한 어플리케이션에 이상적입니다. 즉, 품질, 지원 및 공급 가용성 측면에서 타협하지 않으면서도 매우 컴팩트하고 저렴한 카메라 모듈이 필요한 모든 경우에 적합합니다.

주요 이점 요약
뛰어난 가격 대비 성능
최고 품질 요구 사항을 충족하고 최신 머신 비전의 표준을 준수
pylon 카메라 소프트웨어 제품군으로 손쉬운 처리 및 통합
컴팩트한 디자인
내구성
안정적인 지원 및 제공 능력
단일 소스에서 추가 소프트웨어 및 하드웨어 통합 서비스 가능
손쉬운 통합, 저렴한 비용
뛰어난 가격 대비 성능으로 일반 프로세싱 플랫폼(NXP i.MX 8, NVIDIA Jetson 제품군)에 BCON for MIPI 인터페이스를 통해 쉽게 통합할 수 있습니다.
사양 (Specifications) | |
---|---|
주문 번호 | 108/307 |
가격 | 대량 주문의 경우 수량과 개별 가격을 언제든지 문의해주세요. |
인터페이스 | MIPI용 BCON(28핀 BCON 커넥터) |
카메라 크기 (가로 x 세로 x 높이) | 27mm x 27mm x ~10mm |
렌즈 | f=2.2, FL=3.81mm, FOV=74.4°, IR 컷 코팅 - 기타 렌즈는 요청 시 제공됨 |
오토 포커스 | 수동/자동 1회/지속 ROI 설정 가능 요청 시 고정 초점 렌즈 제공 |
드라이버 지원 | 다양한 플랫폼 (예: NXP i.MX 8 시리즈, NVIDIA Jetson 등) |
센서 제조업체 | onsemi |
센서 | AR 1335 |
셔터 기술 | 롤링 셔터 |
최대 이미지 서클 | 1/3" |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 4.6 mm x 3.4 mm |
해상도(HxV) | 4208픽셀 x 3120픽셀 |
해상도 | 13 MP |
픽셀 크기 (H x V) | 1.1 µm x 1.1 µm |
프레임 속도 | 30 fps |
모노크롬/컬러 | 색상 |
제품 준비 여부 | Now (기능 데모) |
오토 포커스 기능은 어떻게 작동하나요?
오토 포커스 기능이 있는 다트 카메라 모듈이 얼마나 쉽게 작동하는지 알고 싶으시다면 동영상을 시청하세요.