Basler IP67 하우징
먼지, 오물, 물로부터 보호
비전 어플리케이션이 열악한 환경 조건에 노출될 경우 Basler는 적합한 카메라 하우징을 제공합니다. IP67 하우징은 Basler ace U, ace Classic 및 ace 2 카메라를 완벽하게 보호하며 GigE 및 USB 3.0 인터페이스는 물론 일부 Basler 렌즈에 적합합니다.
내구성이 뛰어난 방수 설계
열악한 환경 조건에서도 카메라 보호방진 및 방오 기능
비전 시스템의 서비스 수명 연장 및 유지보수 작업 감소간편한 설치
모듈식 설계로 개별적 요건에 빠르게 적용 가능비용 효율적
경쟁력 있는 가격으로 완벽한 호환성과 강력한 성능 제공
IP67 하우징의 구성 요소
IP67 하우징은 카메라 하우징, 렌즈 하우징, 케이블 글랜드의 세 가지 부품으로 구성됩니다. 하우징을 완성하려면 세 가지 부품을 모두 별도로 주문해야 합니다.

카메라 하우징
카메라 하우징은 네 가지 변형으로 제공되며 GigE 또는 USB 3.0 인터페이스가 탑재된 Basler ace U, ace Classic 또는 ace 2 카메라에 매우 적합합니다.
카메라 하우징 자세히 보기
렌즈 하우징
렌즈 하우징은 선택한 렌즈에 따라 광학 장치의 길이가 달라지므로 네 가지 변형으로 제공됩니다. 렌즈 하우징은 50~80mm의 다양한 렌즈 길이로 사용할 수 있습니다.
렌즈 하우징 자세히 보기
호환 가능한 제품
당사의 광범위한 포트폴리오에서 렌즈, 조명, 인터페이스 카드 등 고객의 비전 솔루션에 적합한 호환 제품을 단일 소스에서 찾을 수 있으므로 비전 솔루션을 쉽게 구성하고 비용 이점을 누릴 수 있습니다.
렌즈 호환성
다음 표는 Basler IP67 하우징에 적합하고 어플리케이션에 중요한 렌즈의 기술 데이터를 보여줍니다.
품목 번호 | 모델 이름 | 렌즈 길이 o. 스레드 (Thread) | 외경 | 이미지 서클 | 초점 거리 | 렌즈 하우징 길이 ace | 렌즈 하우징 길이 ace 2 | 비네팅(Vignetting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200000178 | 58.58 mm | 42 mm | 2/3" | 8 mm | 80mm | 80mm | X | |
2200000179 | 39.2 mm | 35 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200000180 | 42.4 mm | 35 mm | 2/3" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200000181 | 38.4 mm | 35 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200000182 | 39.2 mm | 35 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200000183 | 65.7 mm | 35 mm | 2/3" | 50 mm | 호환되지 않음* | 80mm | X | |
2200000568 | 51.4 mm | 37 mm | 2/3" | 8 mm | 70 mm | 70 mm | O | |
2200000569 | 37.1 mm | 29 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | O | |
2200000570 | 47.2 mm | 29 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 60 mm | X | |
2200000571 | 42.4 mm | 29 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200000572 | 46.5 mm | 29 mm | 2/3" | 35 mm | 70 mm | 60 mm | X | |
2200000573 | 54.3 mm | 29 mm | 2/3" | 50 mm | 80mm | 70 mm | X | |
2000034830 | 31.3 mm | 29 mm | 1/2.5" | 4 mm | 50 mm | 50 mm | O | |
2000034831 | 30.6 mm | 29 mm | 1/2.5" | 6 mm | 50 mm | 50 mm | X | |
2000034832 | 29.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | X | |
2000034833 | 40.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2000034834 | 40.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2000034835 | 41.4 mm | 29 mm | 1/2.5" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200001540 | 44,5 mm | 44,5 mm | 1/2" | 5 mm | 60 mm
| 60 mm | X
| |
2200001541 | 28,5 mm | 33,5 mm | 2/3" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | X | |
2200001542 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3"
| 12 mm
| 50 mm | 50 mm | X | |
2200001543 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 16 mm | 50 mm | 50 mm | X | |
2200001544 | 36 mm | 33,5 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200001545 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200001546 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 50 mm | 60 mm | 60 mm | X | |
2200001548 | 52 mm | 39,5 mm | 2/3" | 12 mm | 70 mm | 70 mm | X | |
2200001549 | 51,3 mm | 39,5 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 70 mm | X | |
2200001550 | 59,2 mm | 39,5 mm | 2/3" | 25 mm | 80 mm | 80 mm | X |