Basler, 고해상도 ace 2 X visSWIR 카메라 출시
- 날짜
- 2024년 06월 11일
Basler AG는 새로운 ace 2 X visSWIR 모델을 통해 고해상도와 뛰어난 이미지 품질을 제공하는 컴팩트하고 비용 효율적인 SWIR 카메라를 선보입니다. 고품질 머신비전 하드웨어 및 소프트웨어의 세계적인 제조업체인 Basler는 SWIR 비전 시스템에 필요한 모든 관련 구성 요소도 제공합니다.
Basler AG는 ace 2 X visSWIR카메라 시리즈를 4가지 고해상도 모델로 확장하고 있습니다. 이 모델들은 USB 3.0 또는 GigE 인터페이스 옵션으로 제공되며, 5 MP 및 3 MP 해상도의 최신 Sony SenSWIR 센서 IMX992와 IMX993을 탑재하고 있습니다. 이미 출시된 IMX990(1.3 MP) 및 IMX991(VGA) 센서를 보완하는 모델입니다. 모든 SWIR 카메라는 펌웨어 기능을 통해 0.4µm에서 1.7µm까지의 가시광선 및 단파장 적외선 스펙트럼에서 높은 이미지 품질을 제공합니다. 크기는 29mm x 29mm로 컴팩트하며, 합리적인 가격으로 기존 SWIR 카메라가 너무 크거나 비싸서 사용하기 어려웠던 어플리케이션에도 적합합니다.
펌웨어 기능으로 고품질 이미지 제공
혁신적인 펌웨어 기능 덕분에 Basler는 ace 2 X visSWIR 카메라에 냉각 장치를 사용하지 않고도 컴팩트한 크기와 합리적인 가격으로 뛰어난 이미지 품질을 제공할 수 있습니다.
픽셀 보정(Pixel Correction Beyond) 기능은 InGaAs 센서에서 발생하는 픽셀 결함을 실시간으로 감지하고, 이미지 내용을 왜곡하지 않으면서 카메라 내에서 직접 보정합니다. 라인 노이즈 감소 기능은 이미 기존 IMX990 및 IMX991 센서가 탑재된 SWIR 카메라에 구현되어 있어, 이미지에서 가로 줄무늬 형태로 나타나는 배경 노이즈를 최소화하여 보다 균일한 이미지 배경을 보장합니다.
완벽한 visSWIR 비전 시스템
Basler는 카메라 외에도 특수 SWIR 렌즈, 조명 및 필터를 포함한 포괄적인 범위의 visSWIR 액세서리를 제공합니다. 이미지 캡처에 적합한 PC 카드와 입증된 pylon 소프트웨어가 포트폴리오를 완성하여 단일 소스에서 완벽한 visSWIR 비전 시스템을 설정할 수 있습니다.
"SWIR 카메라는 InGaAs 센서의 픽셀 결함을 줄이기 위해 냉각 장치를 사용하는 경우가 많지만, 이는 카메라의 크기와 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. Basler의 모든 visSWIR 카메라, 특히 새로운 고해상도 모델은 냉각 장치가 필요하지 않습니다. 특히 픽셀 결함 보정 기능을 통해 컴팩트한 디자인과 합리적인 가격으로 카메라를 제공할 수 있게 되었습니다."라고 Basler의 제품 매니저인 멜라니 그레젤 박사(Dr. Melanie Gräsel)는 강조합니다.
다운로드
언론 관련 연락처
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동