CXP-12 인터페이스 카드
유연한 멀티 카메라 설정용
CoaXPress 2.0 인터페이스를 사용하면 최신 이미지 센서의 최대 성능을 활용할 수 있습니다. 대역폭이 높고 지연 시간이 짧으며 케이블 길이가 긴 멀티 카메라 시스템에는 CXP-12 인터페이스 카드를 사용하세요.
멀티 카메라 설정에 최적화된 더 강력한 성능
카메라와 인터페이스를 통해 최대 4개 채널까지 확장 가능이미지 전처리
CXP-12 인터페이스 카드에서 전처리를 통해 호스트 PC의 CPU 부하 최소화카메라 및 인터페이스 카드용 SDK 제공
pylon 소프트웨어로 손쉬운 시스템 설정 및 빠른 테스트PoCXP를 사용한 단일 케이블 솔루션
단일 케이블을 통해 PoCXP(Power over CoaXPress)와 트리거링 통합 가능
당사의 CXP-12 인터페이스 카드
당사의 CXP-12 인터페이스 카드는 CoaXPress 2.0 비전 표준과 함께 작동하여 CoaXPress 대역폭을 극대화합니다.

원활한 작동, 최고의 성능
강력한 CoaXPress 2.0 표준이 적용된 인터페이스 카드는 특히 까다로운 어플리케이션에 사용됩니다. Basler CXP-12 인터페이스 카드는 다음과 같은 특징이 있습니다.
최신 FPGA 기술로 데이터 전송 및 저장을 위한 CPU 부하 최소화
하드웨어 기반 이미지 사전 처리
정밀한 카메라 동기화(Synchronization)
짧은 지연 시간 (Lowest Latencies)
CoaXPress 2.0 시스템을 완성하는 방법
Basler는 CXP-12 인터페이스 카드 외에도 필요한 모든 하드웨어 구성 요소를 원스톱으로 제공합니다. pylon 소프트웨어 제품군은 중앙 제어 센터로서, 인터페이스 카드뿐만 아니라 ace 2 V 또는 boost 에어리어 스캔 카메라를 제어합니다. 이를 통해 시스템 복잡성을 줄이고 간편한 구현을 보장합니다.

Basler ace 2V 카메라
Sony의 Pregius S 센서가 탑재되어 있는 ace 2 카메라 중 가장 빠른 모델은 높은 대역폭과 프레임 속도가 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 29mm x 29mm의 컴팩트한 하우징 덕분에 어떤 어플리케이션에도 쉽게 통합할 수 있습니다.
Basler ace 2 V 자세히 보기
Basler boost 카메라
Basler boost 카메라 시리즈는 최신 CMOS 센서 기술과 높은 대역폭, CoaXPress 2.0 표준의 모든 이점을 결합한 제품입니다. 테스트 및 통합 단계에서 시간을 절약하고 원스톱으로 최고의 가격 대비 성능을 제공합니다.
Basler boost 자세히 보기
CXP-12 평가 키트(Kits)
평가 키트에는 boost 카메라, 일치하는 인터페이스 카드 및 빠른 설치와 통합에 필요한 기타 모든 액세서리가 포함되어 있습니다.
CoaXPress 평가 키트 자세히 보기CXP-12 인터페이스 카드에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.