![TDI Line Scan Cameras](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3eyMRSGh5EoRaIUgWnaboL/2da519e1a2054b64c80f7850945e583e/tdi-camera-portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
TDI 라인 스캔 카메라
TDI 라인 스캔 카메라 (Time Delayed Integration)는 높은 감도가 필요한 어플리케이션에 활용됩니다.
최대 256개의 스테이지를 사용하여 각 라인의 영상 데이터를 통합하기 때문에 기존의 라인 스캔 카메라와 비교했을 때 최대 256배 더 나은 감도의 이미지를 얻을 수 있습니다.
뛰어난 감도, 넓은 다이나믹 레인지, 빠른 속도와 적은 전력 소비 등 뛰어난 성능을 자랑합니다.
Hybrid TDI 라인스캔 센서
최대 256개의 스테이지를 사용하여 각 라인의 영상데이터를 통합하여 256배 높은 감도의 이미지 획득픽셀 시프팅 기술
픽셀 시프팅 기술을 통해 센서의 물리적 한계를 극복하는 초고해상도 이미지 획득TEC 쿨링 시스템
카메라 발열 문제로 노이즈가 발생할 수 있지만 TEC 쿨링 시스템으로 노이즈를 감소시켜 안정적인 성능 확보최적의 광학 설계
초고해상도의 이미지 획득을 위한 최적의 광학 설계와 다양한 광학 렌즈와 호환될 수 있도록 설계