![Basler ace](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/riNiT7nnkBRMElyhqJGmi/4ceab68983644c4fec171bb0c48550c8/ace_usb3-serial-page-final.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&q=80&fit=pad)
Basler ace
컴팩트하고 저렴하며 강력한 성능
컴팩트한 사이즈
다양한 비전 어플리케이션에 사용할 수 있는 29mm x 29mm 및 30mm x 40mm 하우징 덕분입니다.100개 이상의 모델
VGA부터 20MP까지 다양한 해상도의 카메라 옵션 제공광범위한 센서 포트폴리오
유명 제조업체의 광범위한 CCD, CMOS 및 NIR 센서다양한 인터페이스
USB 3.0, GigE 또는 Camera Link - 어플리케이션에 적합한 인터페이스 선택단일 케이블 솔루션
USB3 Vision, GigE Vision 및 Camera Link 표준으로 최고의 안정성과 유연성 제공펌웨어 기능
추가 프로세서 부하 없이 최대 카메라 속도에서 최고의 이미지 품질을 위한 PGI 사용뛰어난 성능, 저렴한 가격
높은 품질과 저렴한 가격으로 베스트셀러 카메라로 꼽히는 aceI/O 유연성
머신 비전 어플리케이션에서 최고의 정밀도를 위한 지연 및 지터(Delay and Jitter) 시간 최소화
ace 제품군 - ace Classic, ace U 및 ace L
![Basler ace Classic](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4ohaOHrwH70wjnxxuBQqgG/20e0f5df873430d4dcb8bce351d9e88f/ace_classic.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace Classic
익숙한 29mm x 29mm 사이즈의 첫 번째 ace 모델은 시리즈의 획기적인 전환점이 되었습니다. 이 형식은 모든 ace Classic 및 ace U 모델에서 볼 수 있습니다.
ace 클래식 하이라이트:
ams, e2V, onsemi(MT 시리즈)의 CMOS 센서와 Sony의 CCD 센서가 포함된 광범위한 센서 포트폴리오
GigE, USB 3.0 및 CameraLink
![Basler ace U](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7j9nGBd7J4VVnDFCnfvZkE/978e7c486d9375a1075286cfeb10f933/ace_U.webp?fm=webp&f=right&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace U
Basler'의 PGI 기능 세트와 새로운 CMOS 센서가 도입되면서 ace 시리즈는 펌웨어 및 센서 기술에서 다음 단계로 나아갔습니다.
ace U 하이라이트:
Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON 시리즈 모델에 탑재된 CMOS 센서 기술
성능 향상을 위한 PGI와 같은 강력한 기능 포함
최대 751 fps의 빠른 속도
![Basler ace L](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3DEF3zusZChDjS5mF9eReX/c9024357f9a47aafd1272a4bc676440f/ace_L.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace L
ace L은 ace U와 동일한 펌웨어 기능을 갖추고 있지만, 광학 포맷이 1" 이상인 고해상도 9MP 및 12 MP Sony Pregius CMOS 센서가 추가로 장착되어 있습니다. 이러한 대형 센서를 통합할 수 있도록 카메라 바디는 40mm x 30mm로 다른 ace 모델보다 약간 더 큽니다.
ace L 하이라이트:
최대 1.1인치의 9MP 및 12MP Sony Pregius CMOS 센서"
최대 40fps의 속도로 선명한 화질 제공
성능 향상을 위한 PGI와 같은 강력한 기능 포함
차세대 ace를 맞이할 준비가 되셨나요?
그렇다면 당사의 ace 2 카메라 시리즈를 만나보세요! 표준 비전 요건을 충족하는 ace 2 R Basic 모델 또는 최대 성능을 위해 Compression Beyond, Pixel Beyond 및 PGI와 같은 고유 기능을 갖춘 ace 2 R Pro 모델 중에서 선택하세요. 보이지 않는 것을 보이게 하고 싶다면 ace 2 X 제품군의 visSWIR 카메라를 사용하세요.
Basler ace 2에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.