Sony ICX618 CCD 센서가 탑재된 카메라를 위한 1:1 대체 제품
당사의 ace U 모노크롬 카메라인 acA640-121gm은 인기 있었지만 이미 단종된 Sony ICX618 센서와 동일한 광학 포맷, 해상도, 속도 및 픽셀 크기를 제공함으로써 Sony의 ICX618 CCD 센서가 탑재된 카메라를 1:1 대체할 수 있는 유일한 제품입니다.
Sony CCD 센서가 단종됨에 따라 사용자들이 자신들의 화상 처리 시스템에 적합한 후속 모델 선택에 어려움을 겪는 경우가 종종 있었습니다. CCD에서 CMOS로의 전환을 선도하는 전문 기업으로서 Basler는 구형 CCD 시스템을 대체하기에 최적인 광범위한 고성능 CMOS 카메라 포트폴리오를 공급합니다. 하지만 지금까지 ICX618 센서를 완벽히 대체할 수 있는 제품은 없었습니다. Basler가 이제 ICX618 센서와 동일한 특성을 가진 최초의 1:1 대체 카메라를 출시합니다.
Basler가 새로 특허 출원한 알고리즘은 카메라의 EMVA 값을 왜곡하지 않으면서 Sony ICX618의 센서 특성을 1:1로 재현합니다. 따라서 새로운 ace U acA640-121gm 은 ICX618 CCD 센서를 기반으로 한 구형 ace 모델인 acA640-120gm과 광학적으로 완벽히 동일하게 동작합니다. 이 카메라는 Sony의 2세대 Pregius CMOS 센서가 갖고 있는 뛰어난 이미지 품질을 보여줍니다. 따라서 사용자들이 광학 디자인 또는 시스템을 유지할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다. 아울러 이 대체용 카메라는 장기적 가용성을 보장합니다. 이 모델은 성능이 입증된 GigE 인터페이스를 사용하고 VGA 해상도에 최대 130 fps를 제공하는 모노크롬 카메라로 출시됩니다.
지금 테스트용 카메라를 신청하십시오.비교 이미지
acA640-121gm 과 Basler 1:1 교체 카메라의 비교 이미지 결과를 직접 확인하세요.
비교 이미지 1
사진 1A와 사진 1B를 비교해 보면 acA720-290gm의 FOV가 acA640-120gm에 비해 넓습니다. 하지만 사진 1C와 비교해 보면 ICX618 대체 센서가 장착된 acA640-121gm은 진정한 의미의 1:1 대체 성능을 보여줍니다. 광학적 거리와 광학 특성이 같기 때문에 화상 처리 시스템을 다시 설계할 필요가 없습니다.



비교 이미지 2
동일한 광학 거리에서 acA640-120gm과 acA640-121gm의 해상도와 이미지 영역은 같습니다. 하지만 대체 카메라인 acA720-290gm으로 촬영한 사진 2A에서는 뚜렷한 차이를 볼 수 있습니다. 이러한 차이를 보정하는 일은 사용자 입장에서는 시간과 비용이 추가됨을 의미합니다. 이에 반해 Basler의 1:1 대체 카메라는 추가적인 기술적 수고 없이 매끄러운 이전이 용이합니다.



비교 이미지 3
샘플 이미지의 밝기 값을 비교한 막대그래프에서도 그림 3A와 3B 간에 뚜렷한 차이가 발견됩니다. 이미지 3B와 3C의 막대그래프는 거의 동일한 반면 이미지 3A의 막대 그래프는 ICX618 센서가 장착된 원래 제품과 상당한 차이를 보입니다. 특히, 톤 값 255 근처에서는 더 넓은 이미지 영역이 과노출 됩니다.



여기 IMX287센서 사용 카메라의 예시와, ICX618 센서 사용카메라의 예시 두 특성만을 대략적으로 비교 할 수 있는 것과는 달리 ICX618 센서 사용 카메라의 후속모델인 acA640-121gm은 사용자에게 동일한 값을 제공하여 수월하고 간편한 통합 솔루션을 보장합니다.