![ace 2](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4nctpZzWwwnap2QFGX1jFf/95a92d02d30eeaa3207981461f38daa5/ace2_Serienseite.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Basler ace 2
고객의 어플리케이션만큼이나
다양한 활용성
ace 2 R Basic 및 ace 2 R Pro
단일 시리즈로 구성된 두 가지 제품 라인업UV에서 SWIR까지 활용 가능한 혁신적인 카메라
0.2µm ~ 1.7µm의 스펙트럼 범위에 적합한 센서최신 CMOS 센서
Sony Pregius S 센서를 포함한 최신 CMOS 센서로 최고의 이미지 구현다양한 센서
다양한 고객 요구사항에 적합한 Sony 및 Gpixel의 센서가 포함된 광범위한 포트폴리오다양한 인터페이스
CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE, 5GigE 인터페이스 옵션 제공소형 하우징
컴팩트한 29mm x 29mm 하우징으로 디자인 인(Design-in)이 용이합니다.광범위한 컴퓨터 비전 포트폴리오
비전 시스템을 위한 모든 제품을 제공합니다.뛰어난 가격 대비 성능
뛰어난 성능 대비 합리적인 가격을 제공하는 컴퓨터 비전 포트폴리오
당사의 ace 2 카메라 시리즈
당사에서는 고객의 다양한 비전 요구 사항에 맞춰 기능에 따라 차별화된 두 가지 제품 라인, ace 2 R Basic과 ace 2 R Pro를 제공합니다. ace 2 V 카메라는 ace 2의 컴팩트한 하우징과 강력한 CoaXPress 2.0 인터페이스가 결합된 제품입니다. 또한, ace 2 X 카메라는 가시광선 및 비가시광선 스펙트럼에서 이미지 획득이 가능합니다.
![ace 2 R Basic](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6iuHL3VbY1h7UtdOAyJQgb/006404687b984d01e8aa7ad2e787527e/ace2-r-basic.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace 2 R Basic
표준 머신 비전 어플리케이션에 컴퓨터 비전 기능 세트를 통해 입증된 Basler의 신뢰성
컴팩트한 포맷과 최첨단 CMOS 센서 기술의 만남
5 GigE 인터페이스와 함께 사용 가능
강력한 컴퓨터 비전 기능 세트
표준 비전 어플리케이션을 위한 탁월한 가격 대비 성능 비율
![ace 2 R Pro](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6z9ygBEf1zfjfQpZSNk3zB/9011efc78ac6bc70c741eb471a91dbcd/ace2-r-pro.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace 2 R Pro
PGI 기능과 Beyond 기능 중에서 Compression Beyond와 Pixel Beyond가 더해져 최고의 성능을 제공
무손실 압축을 사용하여 GigE에서 더 높은 대역폭을 제공하는 Compression Beyond
픽셀 크기와 센서 기능을 사용자 지정으로 센서를 재설계할 수 있는 Pixel Beyond
카메라에 내장된 이미지 보정 「PGI 기능」
까다로운 비전 어플리케이션을 위한 최고의 가격 대비 성능 비율
![ace 2 V](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/43GbAvlWirpVXoO2WVgzxj/40d635c1a95e89b8b89de13256c2ca96/ace2-v-area-scan-camera.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace 2 V
작고 강력한 ace 2 V 카메라는 높은 대역폭과 프레임 속도로 최고의 이미지 품질을 제공하여 어플리케이션의 효율성을 극대화합니다.
컴팩트한 하우징에 강력한 CoaXPress 2.0 인터페이스 탑재
Sony Pregius S 센서 장착
폭넓은 컴퓨터 비전 기능 세트
Camera Link에서 CoaXPress 2.0 인터페이스로 간편한 업그레이드
다양한 CoaXPress 2.0 구성 요소로 뛰어난 가격 대비 성능을 갖춘 비전 시스템 구현 가능
![ace 2 X vis SWIR](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3p4cLK41aE7luLakSFYsVd/d851497b5d9e118480b5a5753c0bd665/ace2-vis-swir.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace 2 X visSWIR
혁신적인 펌웨어 기능 덕분에 냉각식 카메라에 필적하는 이미지 품질을 제공하는 컴팩트하고 경제적인 visSWIR 카메라입니다.
0.4µm~1.7µm의 파장을 가진 가시광선 및 단파장 적외선 스펙트럼에서 이미지를 획득합니다.
VGA에서 5.3MP 해상도의 Sony SenSWIR 센서 탑재
픽셀 보정 기능 (Pixel Correction Beyond) - 픽셀 결함 보정을 위한 기능
적합한 visSWIR 구성 요소의 다양한 선택
![ace 2 X UV](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2Gd0Ot6Un23VgQTUDO197e/ce6bf72298010a0c8a36b1448e8fee6d/ace-2_x_UV.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace 2 X UV
자외선(UV) 카메라는 숨겨진 것을 가시화하여 가시광선 파장대 범위를 넘어서는 어플리케이션을 가능하게 합니다.
0.2µm ~ 0.4µm의 파장을 가진 가시광선 및 비가시광선 스펙트럼에서 이미지를 획득합니다
고감도 Sony IMX487 Pregius S UV 센서 탑재
고유한 Beyond 기능 Compression Beyond 그리고 Pixel Beyond최대 성능을 위해
적합한 UV 이미지 처리 구성 요소의 다양한 선택
다양한 센서 및 인터페이스
ace 2는 다양한 어플리케이션에 유연하게 사용 가능합니다. 컴팩트한 하우징에 VGA에서 24MP 해상도의 Sony 또는 Gpixel 센서를 탑재하고 있습니다. visSWIR 카메라는 최대 5.3MP 해상도의 Sony SenSWIR 센서가 장착되어 있습니다. 인터페이스도 선택할 수 있습니다. ace 2는 CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE, 5GigE 인터페이스 중에서 선택할 수 있습니다.
![ace 2 - 다양한 센서와 함께 사용 가능](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/Qfi1VuLt42ytg5smrJdap/bfb6d41c82d3f0c8d9cca2d61ce039f4/ace2_sensors-sony-gpixel.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Sony와 Gpixel의 센서가 탑재된 ace 2 모델
당사의 ace 2 카메라는 특히 강력한 4세대 Sony Pregius S 센서와 Sony SenSWIR 센서를 포함한 Gpixel 및 Sony의 센서와 함께 사용할 수 있습니다. 당사의 광범위한 센서 포트폴리오를 개별 어플리케이션에 맞게 사용하세요.
![ace 2 - 다양한 인터페이스에서 사용 가능](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7iedsz4XnJKx0AC1J8KZ6K/51e3139b7ccbcf957b8631982252df79/ace2-interfaces-gige-usb3-coaxpress.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
네 가지 인터페이스를 제공하는 ace 2
ace 2 카메라는 CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE, 5GigE 네가지 인터페이스 중 선택 가능합니다. 각 인터페이스는 고유의 장점을 가지고 있습니다. 어플리케이션의 요건에 가장 적합한 인터페이스를 사용하세요.
Basler MED ace 자세히 보기
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.