Custom Camera

GMSL 인터페이스가 있는 ace 2 카메라

새롭게 선보이는 GMSL 카메라는 GMSL을 표준 인터페이스로 채택하여 어플리케이션 통합을 간소화하고, 임베디드 시스템의 빠른 구축과 시운전을 실현합니다.

GMSL 시스템을 지금 바로 확인해보세요.
ace-2 GMSL
  • 임베디드 프로세서 기반의 손쉬운 구현

    필요한 모든 소프트웨어 패키지 제공
  • 고대역폭 및 긴 케이블 길이 지원

    15m 동축 케이블을 통해 최대 12Gbps
  • 간편한 사용

    영상, 설정, GPIO, 전원을 하나의 케이블로 통합
  • 모든 ace 2 카메라 모델과 호환

    사용 가능한 모든 ace 2 센서와 호환

고속 임베디드 비전 시스템을 위한 GMSL 카메라

GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)은 고속 시리얼 인터페이스로, 당사의 ace 2 카메라 플랫폼에 새롭게 추가된 기술입니다.

ace-2 GMSL

다양한 호스트 시스템에 적합한 임베디드 카메라

ace 2 GMSL 카메라는 온보드 ISP와 펌웨어를 탑재해, 호스트 프로세서 성능과 무관하게 안정적인 이미지 처리를 제공합니다. MIPI CSI 포트를 지원하는 모든 프로세서와 호환됩니다.

초기에는 NVIDIA® Jetson™ Orin 프로세서를 지원하며, 요청 시 다른 프로세서 라인도 유연하게 통합 가능합니다. 카메라와 함께 PC 환경에서 사용할 수 있는 GMSL 프레임 그래버도 함께 요청하실 수 있습니다.

GMSL 카메라
예시 구성: GMSL 어댑터 카드를 장착한 NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 8GB

빠른 시운전을 위한 간편한 설정

필요한 모든 소프트웨어 패키지를 통합 제공하여, GMSL 인터페이스 기반의 Basler ace 2는 최소한의 작업만으로 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • Basler pylon SDK를 통해 NVIDIA® 소프트웨어 에코시스템에 매끄럽게 통합 가능

  • AI, NVIDIA CUDA®, 이미지 압축 및 원격 시청을 위한 샘플 코드 제공

  • 요청 시 자체 캐리어 보드 설계를 위한 디자인 가이드 제공

ace 2 GMSL PC 하우징
ace 2 GMSL 카메라 설정

긴 케이블 길이와 안정적인 인터페이스

GMSL 인터페이스는 최대 15미터 케이블 길이에서 최대 12 Gbps의 고속 대역폭을 제공하여, 실시간 어플리케이션에 최적화된 솔루션이며 탁월한 성능을 발휘합니다.

  • 전원, 영상, 설정, 트리거까지 하나의 케이블로 간편하게 연결

  • 낮은 지연 시간과 최소한의 CPU 부하

  • 전방 오류 수정 기능을 통한 낮은 오류율 유지

ace 2: 다양한 센서 옵션으로 제공

모든 어플리케이션을 위한 맞춤형 시스템

GMSL 인터페이스를 탑재한 ace 2는 ace 2 카메라 시리즈의 모든 센서로 맞춤형 구성 가능합니다. GMSL 모델에도 ace 2 액세서리 전체 라인업을 사용할 수 있어, 최적화된 시스템을 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다.

Basler ace 2 GMSL 카메라는 GMSL, GigE, USB 인터페이스가 혼합된 카메라 시스템에서도 유연하게 활용할 수 있습니다.

다양한 적용 사례

GMSL 인터페이스를 탑재한 ace 2 카메라는 다음과 같은 다양한 고성능 비전 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

전자 및 반도체 어플리케이션용 카메라

실시간 처리가 요구되는 전자 및 반도체 어플리케이션

신뢰성과 내구성이 뛰어난 카메라와 길고 유연한 케이블이 정밀한 타이밍 제어를 안정적으로 지원합니다.
ace2 GMSL - 모바일 로보틱스 및 물류

모바일 로보틱스 및 물류

매우 낮은 CPU 부하의 임베디드 컴퓨터를 통해 즉시 사용 가능한 기능을 지원합니다.
AI 기반 시스템

하드웨어 가속기를 탑재한 프로세서를 사용하는 AI 기반 시스템

간결한 설계를 통해 NVIDIA® 기반 시스템에서 효율적이고 최적화된 성능을 제공합니다.

도움이 필요하신가요? 제품 선택에 대해 전문적으로 상담해 드리며, ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.