우수한 품질, 합리적인 가격, Gpixel: ace 2 제품군은 확장을 거듭하고 있습니다!
성능은 필요한 만큼, 비용은 최소한으로: 이 원칙에 부합하는 새로운 ace 모델 16종은 Gpixel의 GMAX2505 및 GMAX2509 및 GMAX2518 CMOS 센서가 탑재되어 다양한 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 모델과 완벽한 조화를 이룹니다. 고객은 애플리케이션에 필요한 성능과 가격을 이상적으로 조합할 수 있습니다.
작지만 강력한 성능: 새로운 ace 2 모델
소형 픽셀을 기반으로 높은 해상도를 구현하는 소형 센서: Basler는 이 거스를 수 없는 트렌드를 고객을 위해 자랑스럽게 구현합니다. Basler 렌즈, 액세서리 및 소프트웨어가 결합된 Basler ace 2 Basic Gpixel 모델은 공장 자동화, 로봇 공학 또는 AOI에서 가격에 민감한 애플리케이션을 위한 작고 경제적인 패키지를 구성합니다. 고유한 Beyond 기능을 갖춘 ace 2 Pro 모델은 이 카메라와 센서 조합의 이점을 최대한 활용합니다.

5MP, 9MP및 18MP의 해상도
USB 3.0, GigE
최대 64fps의 프레임 속도
글로벌 셔터
-단일 공급업체에서 제공하는 해당 비전 시스템에 적합한 Basler 렌즈, 액세서리 및 pylon 카메라 소프트웨어 제품군
매력적인 가격으로 전체 시스템 비용 감소
GMAX2505
센서 | GMAX2505 센서가 있는 카메라로 이동 | GMAX2509 센서가 있는 카메라로 이동 | GMAX2518 센서가 있는 카메라로 이동 |
---|---|---|---|
셔터 기술 | 글로벌 | 글로벌 | 글로벌 |
센서 타입 | CMOS | CMOS | CMOS |
센서 크기 | 1/2" | 2/3″ | 1. |
센서 크기 | 6.5 mm x 5.4 mm | 10.5 mm x 5.4 mm | 11.3 mm x 10.2 mm |
픽셀 크기(가로 x 세로) | 2.5 µm x 2.5 µm | 2.5 µm x 2.5 µm | 2.5 µm x 2.5 µm |