ace 2 V
더 빠른 속도. 동일한 크기. ace 2에 탑재된 CoaXPress 2.0.
Sony의 Pregius S 센서가 탑재된 ace 2 V 카메라는 업계에서 검증된 컴팩트한 ace 2 카메라 중 가장 빠른 성능을 제공합니다. 또한 Basler의 호환 가능한 CoaXPress 2.0 구성 요소와 함께 사용할 경우, 모든 어플리케이션에서 뛰어난 효율성을 보장합니다.
CoaXPress 2.0 인터페이스
12.5Gbps의 고대역폭으로 장거리에서도 실시간 전송 가능컴팩트한 디자인
29mm x 29mm의 컴팩트한 하우징으로 공간 절약폭넓은 CoaXPress 2.0 포트폴리오
비전 시스템을 위한 하드웨어 및 소프트웨어를 원스톱으로 제공최고의 가성비
합리적인 가격으로 CoaXPress 2.0 성능이 탑재된 완벽한 비전 시스템 제공
센서부터 인터페이스까지 우수한 성능
ace 2 V 카메라는 Sony의 Pregius S 센서와 다양한 펌웨어 기능을 바탕으로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 강력한 CoaXPress 2.0 인터페이스가 탑재되어 Camera Link 시스템을 업그레이드하는 경우에도 적합합니다.

Sony의 Pregius S 센서'
5MP에서 24MP까지 넓은 해상도 범위
2.74µm의 작은 픽셀로 소형 센서에서도 고해상도를 제공하여 컴팩트한 카메라에 최적화
후면 조명과 결합된 글로벌 셔터 기술로 움직이는 오브젝트도 모션 아티팩트(Artifact) 없이 선명한 이미지 구현
센서의 매우 우수한 감광도(고양자 효율, QE) 덕분에 저조도 환경에서도 뛰어난 이미지 품질 제공
다양한 시장과 어플리케이션에 유연하게 사용 가능한 센서 포맷(16:9, 4:3, 1:1)

CoaXPress 2.0 인터페이스
12.5Gbps 대역폭으로 카메라에서 호스트 시스템으로 이미지 데이터를 빠르게 전송
단일 케이블 솔루션(Power over CoaXPress)으로 설계되어 간편한 비전 시스템 설정
최대 30m의 케이블 길이로 비전 시스템과 호스트 간의 장거리 연결 가능
정확한 동기화와 실시간 성능이 필요한 멀티 카메라 시스템에 최적화
완벽한 CXP-12 시스템을 위한 다양한 추가 제품 제공
Basler의 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소는 플러그 앤 플레이를 통해 쉽게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 개발 작업을 간소화하고, 저렴한 시스템 비용으로 원활한 운영이 가능한 종합적인 솔루션을 제공합니다.
ace 2 V 어플리케이션 사례
Basler 제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. Basler의 다양한 자료를 통해 모든 중요 정보를 확인할 수 있습니다.