ace 2 X visSWIR - SWIR 카메라
SWIR 카메라는 눈에 보이지 않는 부분도 검사할 수 있습니다.
ace 2 X visSWIR 카메라는 가시광선과 단파 적외선(SWIR) 스펙트럼에서 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 컴팩트하고 비용 효율적인 설계로, 복잡한 구조를 투과하거나 숨겨진 물체를 감지하는 등 기존 SWIR 카메라가 크거나 비싼 이유로 사용이 어려운 응용 분야에서 최적의 솔루션을 제공합니다.
가시광선 + SWIR
최대 1.7µm의 가시광선 및 단파장 적외선 스펙트럼에서 이미지 획득컴팩트한 디자인, 합리적인 가격
29mm x 29mm의 컴팩트한 하우징에 장착된 합리적인 가격의 카메라고화질 이미지
비냉각식 카메라는 혁신적인 펌웨어 기능을 통해 최고의 이미지 품질 제공광범위한 visSWIR 액세서리
단일 소스에서 비전 시스템을 위한 조정된 구성 요소 제공
혁신적인 펌웨어 기능으로 두 가지 장점 모두 누리기
당사의 ace 2 X visSWIR 카메라는 냉각식 카메라의 높은 이미지 품질과 비냉각식 카메라의 크기와 가격을 결합한 제품입니다.
InGaAs 기술을 기반으로 하는 SWIR 센서(단파장 적외선, SWIR)는 이미지에 흰색 점으로 보이는 픽셀 결함이 생기는 경향이 있습니다. 노출 시간이 길어지거나 센서 온도가 높아지면 이러한 현상은 더욱 심해집니다. 이로 인해 냉각 기능이 있는 카메라가 자주 사용되지만 이는 카메라의 크기와 가격을 높인다는 단점이 있습니다.
픽셀 보정 기능(Pixel Correction Beyond)으로 픽셀 결함 없이 선명한 이미지
InGaAs 센서에서 일반적으로 발생하는 픽셀 결함은 이미지 처리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Pixel Correction Beyond는 동적 결함 픽셀 보정 기술로, 당사의 SWIR 카메라가 뛰어난 이미지 품질을 제공하는 이유 중 하나입니다.
이 기능은 Basler에서 개발된 알고리즘을 기반으로 합니다. 사용 중에 각 이미지에서 발생하는 픽셀 결함을 감지하고 카메라의 'FPGA에서 직접 보정하며, 이미지 내용의 왜곡 없이 처리됩니다. 이미지 비교에서는 35°C 센서 온도와 50ms 노출 시간에서의 효과를 보여줍니다. Pixel Correction Beyond는 픽셀 결함을 크게 줄여줍니다.
픽셀 보정 기능 자세히 보기라인 노이즈 감소로 균일한 배경 구현
VGA 또는 130만 화소(IMX991 또는 IMX990)의 SWIR 카메라에서도 고해상도 SWIR 카메라와 동일하게 우수한 이미지 품질을 얻기 위해 라인 노이즈 감소 기능이 탑재되어 있습니다.
이 기능은 이미지에서 가로 줄무늬로 표시되는 배경 노이즈를 실시간으로 최소화하여 보다 균일한 배경을 보장합니다.
SWIR 기술과 Basler의 독특한 기능
ace 2 X visSWIR 카메라 모델
산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.
ace 2 X visSWIR 카메라의 기능
ace 2 X visSWIR 카메라는 가시광선 및 단파 적외선(SWIR) 범위의 빛을 모두 감지합니다. 0.9µm에서 1.7µm의 파장을 갖는 SWIR 범위에서는 많은 재료가 서로 다른 광학적 특성을 보입니다. 이 카메라는 새로운 어플리케이션 분야에 사용할 수 있습니다.

표면 밑 검사 가능
단파장 적외선은 파장이 길기 때문에 일부 물질을 투과하여 투명하게 보입니다. 이를 통해 SWIR 카메라는 표면 아래에 무엇이 있는지 볼 수 있습니다. 예를 들어 과일과 채소의 멍 자국을 감지하고 불투명한 용기의 채워진 정도를 확인할 수 있으며 반도체의 부품 결함 여부도 검사할 수 있습니다.

온도 감지
뜨거운 표면(약 140°C)은 단파장 적외선 범위의 빛을 방출하기 때문에 물체의 온도를 측정하거나 추정하는 데 SWIR 카메라가 사용됩니다. 이미지의 강도는 온도에 직접적으로 의존합니다. 이 속성은 용접 이음새 검사와 같은 열 공정을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.
SWIR 스펙트럼 범위의 주요 적용 분야
SWIR 스펙트럼 범위의 비전 시스템은 반도체 검사 및 재활용에서 식품 품질 검사 및 분류에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.