![최고 수준의 이미지 품질을 위한 에어리어 스캔 카메라](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4AUnpSGFJosDDMEUKGECc5/9cb80d5f692502b190f359baa0932f1e/Area-Scan-Cameras.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
에어리어 스캔 카메라
다양성 및 이미지 품질
Basler 에어리어 스캔 카메라는 가격 대비 성능이 뛰어나고 최고의 이미지 품질을 자랑합니다. 다양한 제품을 통해 공장 자동화, 의료 및 생명 과학, 물류, 로봇 공학 분야 또는 그 밖에 새로운 분야에 적용하는데 적합한 카메라를 제공할 수 있습니다.
VGA에서 45MP까지 해상도
모든 산업 응용 분야의 다양한 요건에 맞는 해상도최고의 가격 대비 성능 비율
최적화된 시스템 설계를 위한 컨설팅 및 안내 도구와 함께 높은 품질과 저렴한 정가 제공다양한 인터페이스
비전 시스템을 최대한 활용하도록 설계된 시장에서 확립된 인터페이스다양한 액세서리 포트폴리오
과도한 엔지니어링 없이 맞춤형 구성 요소와 pylon 소프트웨어 제공
에어리어 스캔 카메라
산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.
산업용 이미지 처리를 위한 다재다능한 에어리어 스캔 카메라
![특별한 기능을 갖춘 인상적인 에어리어 스캔 카메라](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1iiSLMNwitsLKOEzru9Joq/9f2ab13db2c6d6103c18514d1420fcb4/area-scan-portfolio-sensor_02.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
에어리어 스캔 카메라 작동 방식
에어리어 스캔 카메라는 이미지 픽셀 매트릭스가 큰 센서를 사용하여 노출 주기마다 완전한 2차원 이미지를 생성합니다. 당사에서는 다양한 용도의 적합한 광학 장치를 갖춘 센서 크기와 해상도의 카메라를 제공합니다.
최신 센서 기술과 최첨단 카메라 인터페이스를 결합하여, 검사 대상의 크기와 복잡성, 조명 조건 및 원하는 데이터 속도에 맞춰 고객이 찾는 용도에 맞는 뛰어난 이미지 품질을 제공해 드립니다. 광범위한 포트폴리오와 안내 도구를 통해 적합한 액세서리를 찾아보실 수 있습니다.
![다양한 센서 크기의 에어리어 스캔 카메라](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7BDvETTItcv9eeW4zb7XuG/bd4bdf49d3562d16cdad3c41b3c5e63e/industry-applications-warehouse-automation.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
어플리케이션
에어리어 스캔 카메라는 공장 자동화, 의료, 운송, 물류, 소매, 로봇 공학 등 여러 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 카메라가 적용되는 주요 어플리케이션은 표면 검사, 코드 판독, 전자 부품 검사, 식품 검사부터 물류 센터의 로봇 안내 및 자율 주행에 이르기까지 다양합니다.
자동화 검사와 모니터링 프로세스에 있어서 카메라는 생산성을 높이고 오류를 줄이며 일관된 품질을 보장하기 위한 필수 제품입니다.
사용 중인 에어리어 스캔 카메라
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.