Basler Stereo ace
출시 예정

Basler Stereo ace

까다로운 표면에서도 고품질 3D 이미지 제공

Basler Stereo ace는 까다로운 표면에서도 높은 해상도와 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이는 공장 사전 보정 및 통합 패턴 프로젝터 덕분에 가능합니다. 이 카메라는 지연 시간이 매우 짧아 물류 분야의 산업용 로봇 작업 어플리케이션에 최적화되어 있습니다.

  • 높은 측정 정확도

    공장 보정 및 동적 자체 보정 루틴
  • 산업 적합성

    맞춤형 하드웨어와 최소 지연 시간으로 빠른 데이터 전송
  • 유연한 소프트웨어 제품군

    개별 이미지 제어 로봇 어플리케이션을 위한 지능형 3D 소프트웨어 모듈
  • 플러그 앤 플레이

    pylon 소프트웨어로 간편한 스테레오 카메라 설정

Stereo ace 카메라 모델

산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Basler Stereo ace의 특징

Basler Stereo ace 카메라는 물류 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합하며 통합이 간편한 액티브 스테레오 카메라 제품군으로, 까다로운 표면에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

스테레오 데이터 처리

좌측 카메라는 로봇이 실시간으로 주변 환경을 인식할 수 있도록 기본 이미지를 제공합니다. 심도(Depth) 이미지는 SGM 방식으로 스테레오 이미지를 삼각 측량하여 생성되며, 포인트 클라우드를 생성하고 3D로 재구성하기 위한 입력 데이터로 사용됩니다. 신뢰도 이미지는 추가 처리를 위해 측정된 값의 신뢰도 값을 제공합니다.

성능 특징

  • 통합 고성능 패턴 프로젝터를 통해 구조가 거의 없거나 전혀 없는 오브젝트가 있는 장면에서도 고해상도 3D 데이터 제공

  • 통합 Basler ace 2 카메라로 지연 시간 최소화 및 빠른 사이클 타임 구현

  • 고품질 공장 보정 및 동적 자체 보정 루틴을 통해 현장에서 영구적으로 안정적인 3D 데이터 제공

  • pylon SDK를 이용한 쉽고 빠른 통합 

Basler Stereo 카메라의 직관적인 웹 인터페이스 덕분에 설치가 간편하며 쉽게 조작 가능

플러그 앤 플레이

pylon용 Basler Stereo 추가 패키지를 사용하면 카메라를 간편하게 설치하고 쉽게 조작할 수 있습니다. Basler Stereo ace는 오픈 소스 라이브러리 Aravis를 직접 지원하여 높은 수준의 호환성을 보장합니다. 또한 GenICam GenTL 및 해당 표준을 준수하는 타사 소프트웨어와도 바로 호환됩니다.

맞춤 설정

유연한 맞춤 설정과 다양한 옵션을 통해 개별 요구 사항에 맞는 정밀한 이미지 처리 가능

stereo ace 시리즈는 표준으로 내장된 프로젝터를 포함하고 있으며, 100mm, 200mm, 300mm의 기본 거리로 제공됩니다. 컬러 및 모노크롬 버전 모두 사용 가능합니다.

이 카메라의 4가지 표준 구성 외에도, 주문량에 따라 카메라를 고객 맞춤형으로 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다.

stereo ace는 옵션으로 다른 ace 2 GigE 카메라 모델, 예를 들어 해상도가 다른 모델을 사용할 수 있습니다. 적합한 렌즈, 마운팅 옵션 및 조명도 이에 맞춰 다양하게 조정 가능합니다.

소프트웨어

로봇 공학용 Basler 어플리케이션 소프트웨어

3D Camera Cube I 또는 3D Camera Cube S를 통합하면 다양한 어플리케이션에 맞는 3D 소프트웨어 모듈을 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 Stereo ace 스테레오 카메라에서 손쉽게 활성화할 수 있습니다.

다양한 어플리케이션에 맞춘 3D 소프트웨어 모듈은 개별 어플리케이션에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다. Camera Cube I 또는 3D Camera Cube S 모듈을 통합하면 Basler Stereo ace 카메라에서 간편하게 활성화되고, 센서의 표준 인터페이스를 통해 직관적으로 작동시킬 수 있습니다. 추가 하드웨어 옵션 애드온을 사용하면 카메라의 성능을 더욱 최적화할 수 있습니다.

로봇 공학용 어플리케이션 소프트웨어

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.