Basler boost
CoaXPress 2.0 탑재로 고대역폭 및 고해상도 구현
boost 시리즈는 고속 데이터 전송 속도에서도 우수한 이미지 품질을 제공하는 최신 고성능 카메라입니다. CoaXPress 2.0과 최신 CMOS 센서를 탑재한 이 카메라는, 당사의 액세서리와 함께 결합되어 까다로운 요구 사항을 충족시키는 완벽한 시스템을 제공합니다.
고대역폭
장거리에서 실시간으로 최대 50Gbps의 대역폭 지원고해상도
미세한 디테일까지 포착 가능한 최대 127MP 해상도최신 CMOS 센서
최상의 검사 결과를 위한 최신 글로벌 셔터 CMOS 센서센서 다양성
Gpixel, Sony, onsemi의 CMOS 센서를 포함한 폭넓은 포트폴리오로 개별 요구 사항 충족boost V와 boost R
모든 요구 사항에 부합하는 2가지 카메라 모델 제공pylon 소프트웨어 제품군
카메라와 인터페이스 카드를 위한 단일 플랫폼으로 사용 편의성 향상최적화된 설계
인터페이스 카드, 렌즈, 케이블, 평가 키트 등 다양한 구성 요소를 정밀하게 매칭 가능최고의 가격 대비 성능
매력적인 가격의 CXP-12 포트폴리오, 특히 멀티 카메라 어플리케이션에서 비용 절감 효과 제공
boost 제품군 – boost R과 boost V
모든 boost CXP-12 카메라는 CoaXPress 2.0 비전 표준을 지원하여 최대 대역폭을 제공합니다. 당사는 고객의 다양한 비전 요구 사항을 충족하기 위해 boost V와 boost R 두 가지 카메라 시리즈를 제공합니다.

boost R
boost R 카메라는 1채널 및 2채널 모델로 제공되며, 다양한 센서 포트폴리오로 높은 대역폭과 고해상도 요구 사항을 충족합니다.
1채널 또는 2채널 CXP-12 지원
최대 400 fps 프레임 속도
최신 CMOS 센서 탑재
다양한 렌즈 선택 가능
멀티 보드 및 멀티 카메라 시스템에 맞 확장 가능한 해상도 및 대역폭

boost V
boost V 카메라는 특히 높은 프레임 속도와 해상도를 요구하는 애플리케이션에 적합합니다.
4개의 CXP-12 채널 지원
최대 65 MP 해상도의 최신 Gpixel 센서
4채널 CXP-12 인터페이스 카드
광범위한 기능 세트
M42-mount, M58-mount, C-mount 및 F-mount 어댑터 제공

CXP-12 인터페이스의 장점
최대 50 Gbps (4 x CXP-12)의 높은 대역폭으로 최신 글로벌 셔터 CMOS 센서의 최대 해상도와 프레임 속도 성능 활용
멀티 카메라 시스템에서도 매우 낮은 지연 시간으로 정밀한 카메라 동기화 실현, 실시간 애플리케이션에 적합
산업 표준 Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터를 사용하여 최대 40m의 긴 케이블 지원
복잡성 감소 및 빠른 설치
CXP-12 인터페이스 카드에서 이미지 전처리 가능
기존 Camera Link 또는 CXP 1.1.1 이미지 처리 시스템의 완벽한 업그레이드
인터페이스 가이드에서 CXP-12 인터페이스에 대해 자세히 알아보세요.

Sony, onsemi, Gpixel의 센서
다양한 어플리케이션에 적합한 최첨단 글로벌 셔터 CMOS 센서의 이점을 활용하세요.
고성능 어플리케이션을 위한 모노 및 컬러 Gpixel 센서 (GSPRINT4521, GMAX0505, GMAX3265)
Sony의 2세대(Pregius) ~ 4세대(Pregius S) 센서 및 onsemi의 XGS 시리즈 센서
2.8~127MP의 해상도 및 최대 400 fps의 프레임 속도
높은 데이터 속도에서도 뛰어난 화질
CCD 센서의 이상적인 대체품
당사의 CXP-12 포트폴리오
boost 카메라 모델
산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.
Basler boost에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.