dart M
모듈식 원리를 기초로 제작된 카메라
dart M은 GigE 인터페이스와 최적의 가성비를 갖춘 모듈식 보드 레벨 카메라입니다. 모듈식 원리에 따라 용도에 맞는 카메라를 정확하게 조합할 수 있습니다.
모듈식
개별 요구 사항에 따른 카메라 구성작고 가벼움
보드 레벨 설계로 작고 가벼운 형태 구현GigE 인터페이스
긴 케이블 길이 및 멀티 카메라 설정 가능최고의 가성비
매력적인 가격으로 최고의 유연성과 품질 제공
dart M 빌딩 블록
dart M 카메라는 어플리케이션의 설치 상황에 맞게 조정됩니다. 카메라 모듈을 기반으로 요구 사항을 충족하는 모듈식 카메라를 조합하여 통합하기 쉽고 비용 효율적인 카메라를 얻을 수 있습니다. 카메라 모듈의 센서, 센서와 이더넷 소켓 사이의 거리, 전원 공급 장치 및 렌즈 연결을 유연하게 선택할 수 있습니다.

카메라 모듈
Sony 최신 CMOS 센서가 탑재된 카메라 모듈을 만나보세요. 컬러와 모노크롬 옵션 중 선택 가능하며, 최대 12 MP 해상도를 제공합니다.
카메라 모듈을 어플리케이션에 더 쉽게 통합하려면 추가 구성 요소를 선택하세요. 자체 개발을 원하신다면, 카메라 모듈을 직접 설계한 전자 장치에 통합할 수도 있습니다.

플랫 플렉스(Flat flex) 케이블
5cm, 15cm 또는 30cm 플랫 플렉스 케이블을 사용하여 카메라 모듈과 인터페이스 보드 또는 자체 전자 장치를 연결합니다. 공간 분리를 통해 이미지 획득 위치의 공간을 절약하고 인터페이스 보드 또는 자체 전자 장치의 방향을 유연하게 결정할 수 있습니다.

인터페이스 보드
어플리케이션에 GigE 표준 RJ45 커넥터를 사용하려는 경우, 두 가지 인터페이스 보드 중에서 선택할 수 있습니다. PoE(Power over Ethernet)를 통한 1케이블 솔루션 또는 AUX 전원을 통한 2케이블 솔루션 중 하나를 선택하여 카메라를 인터페이스 보드에서 호스트 시스템으로 연결하세요.

렌즈 연결
카메라 모듈을 베어 보드 버전으로 사용하거나 S-mount, CS-mount 및 적외선 차단 필터가 있는 CS-mount 렌즈 연결부 중에서 선택할 수 있습니다. 이 카메라를 사용하면 렌즈 연결부의 포함 여부와 관계없이 공간을 절약할 수 있습니다(미포함 시 27mm x 27mm, 10g, 포함 시 29mm x 29mm, 20g).

복잡한 비전 시스템을 위한 GigE 인터페이스
GigE 인터페이스는 케이블 연결 및 멀티 카메라 시스템 측면에서 기술적 유연성이 매우 뛰어납니다.
케이블 솔루션을 이용하면 카메라와 호스트 시스템 사이의 케이블 길이를 최대 100m까지 늘릴 수 있습니다. 또한 PoE를 사용하는 데이터 케이블을 통해 전원을 공급할 수 있습니다. 단일 케이블 솔루션은 특히 설치 공간이 제한된 어플리케이션에서 비전 시스템의 설치 작업을 간소화합니다.
여러 대의 카메라를 설치하는 경우에도 작업이 매우 간단해집니다. PTP(Precision Time Protocol)을 사용하여 멀티 카메라 시스템을 정밀하게 동기화하거나 실시간으로 작동할 수 있습니다. PTP는 비전 시스템의 구성 요소가 시간을 수 나노초 단위로 매우 정교하게 동기화하는 방식을 표준화합니다.
지식 문서에서 GigE 자세히 보기어플리케이션 사례
복잡한 시스템에서는 카메라 기술이 시스템 깊은 곳에 내장되어 있습니다. 유연한 솔루션을 이용하면 다양한 실내 상황에 맞게 이미징을 구현할 수 있습니다.