라인 스캔 카메라
초고해상도로 이미지를 정밀하게 캡처
초고해상도로 이미지를 정밀하게 캡처
고감도 Basler 모노크롬 및 컬러 라인 스캔 카메라는 높은 처리량과 뛰어난 이미지 품질이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 배터리 생산 품질 관리는 이러한 어플리케이션의 대표적인 예입니다.
최대 16k 해상도
Basler는 저조도 어플리케이션에도 사용할 수 있는 2k~16k 해상도의 라인 스캔 카메라를 제공합니다.최대 200kHz의 라인 속도
고성능이 요구되는 어플리케이션에 적합다양한 인터페이스
CXP-12, GigE 및 Camera Link 인터페이스를 지원하는 카메라완벽한 비전 시스템
호환 가능한 액세서리(예: 조명, 렌즈, 케이블, PC 카드, 프레임 그래버, pylon 소프트웨어)
Basler 라인 스캔 카메라
산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.
라인 스캔 카메라 - 산업용 이미지 처리 속도 향상

라인 스캔 카메라의 작동 방식
라인 스캔 카메라는 이미지 데이터를 한 번에 한 줄씩 판독하기 때문에 전체 이미지를 한 번에 검사하는 대신, 한 줄씩 세밀하게 검사합니다. 이러한 연속적인 기록 방식 덕분에 길이가 긴 오브젝트나 연속적인 웹(web) 공정도 문제 없이 검사할 수 있습니다.
대량의 데이터를 고속으로 판독하면서 우수한 이미지 품질을 유지해야 하는 경우에는 Basler 라인 스캔 카메라가 최적의 선택입니다.

라인 스캔 카메라를 이용한 배터리 검사
배터리 호일 검사 작업을 위해서는 높은 라인 속도와 우수한 해상도를 제공하는 라인 스캔 카메라가 필요합니다. 배터리 생산 과정에서 경제적으로 품질을 보장하기 위해서는 뛰어난 반복 정밀도, 시스템 안정성, 시스템 가용성이 매우 중요합니다.
강력한 CXP-12 인터페이스와 고품질 센서가 탑재된 Basler의 racer 2 L 라인 스캔 카메라는 신뢰할 수 있는 최상급 이미지 품질을 보장하며, 특히 배터리 검사에 최적화된 비전 솔루션입니다.
배터리 셀 제조 공정 솔루션 자세히 보기