![의료 및 생명 과학용 MED ace 에어리어 스캔 카메라](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4AsmZEhgOVeWj1DvdMVSfD/4f381d742a50ceedcb870b07592d276b/MED-ace.webp?fm=webp&f=left&w=800&q=80&fit=pad)
Basler MED ace
의료 및 생명 과학용
MED 기능 세트
강력한 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능 결합방진 (Dust Protection)
센서실 실링, 클린룸 생산 및 먼지 및 기타 입자에 대한 검사CMOS 센서
최대 164 fps 프레임 속도 및 20MP 해상도를 지원하는 Sony 및 onsemi CMOS 센서다양한 인터페이스
플러그 앤 플레이 USB 3.0 또는 GigE 인터페이스
Basler MED 기능 세트
MED 기능 세트는 의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의 어플리케이션만큼이나 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 모든 MED ace 카메라에 포함되어 있으며 특별히 개발된 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능이 결합되어 있습니다.
방진(Dust Protection)+
의료용 & 생명 과학 어플리케이션의 광학 시스템은 청결도 측면에서 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다.방진(Dust Protection)카메라 센서실의 밀폐, 클린룸에서 MED ace의 별도 생산, 먼지 및 기타 입자에 대한 엄격한 테스트가 결합되어 있습니다.
방진 기능이 있는 모델![Brilliant Image](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4Yen0XtKurnU77eNTl3ofs/610bdf05cebb981e563ade795d751c02/MED-ace-brilliant-image.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Brilliant Image
MED ace 카메라를 사용하는 순간부터 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다. 다음과 같은 이유 때문입니다.Brilliant Image이 카메라는 최적의 웨이크업 설정과 Basler의 PGI 알고리즘 외에도 뛰어난 자동 이미지 최적화 기능을 갖추고 있습니다.
Brilliant Image 지원 모델 자세히 보기![Perfect Color](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1QBWCZLQYNJwpEW16UwQBz/21a8c8e5fbe3c54169550da63f24871c/MED-ace-perfect-color.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Perfect Color
현미경 검사 및 안과와 같은 어플리케이션에는 개별 색상 설정 옵션이 필요합니다.Perfect Color전체 이미지 또는 개별 색상에 대한 색조, 채도, 밝기 및 대비 설정을 조정하여 색 재현을 직접 지정할 수 있습니다.
Perfect Color 지원 모델 자세히 보기![저조도 이미징](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/71ZxoCu7HbgXvNdziijaII/5762ecae5d1d910d9c36848692a2aaad/MED-ace-low-light-imaging.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
저조도 이미징
저조도에서도 뛰어난 이미지 품질을 얻을 수 있습니다. 특히 형광 어플리케이션은 장시간 노출이 필요합니다. 최신 CMOS 센서 기술과 장노출 모드 덕분에 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다저조도 이미징항상 고화질의 이미지
저조도 이미징 지원 모델 자세히 보기기타 MED 기능 세트
기능 점검 목록
카메라 모델이 MED 기능 세트에 할당된 경우, 세트에서 사용 가능한 기능 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 기능 확인 목록에서 각 MED ace 카메라의 기능 조합을 확인할 수 있습니다.
기능 점검 목록 자세히 보기Basler MED ace 자세히 보기
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.
총 1개 상품 중 1개가 표시되었습니다.