Brilliant Image – 차원이 다른 고품질 이미지를 자동 생성
현미경 및 안과와 같이 카메라가 통합된 의료 및 생명 과학 장비의 경우 이미지 품질이 특히 중요합니다. 이러한 완벽한 시스템을 제공하고 첫 번째 노출부터 최상의 이미지 품질을 생성하고 싶으신가요? MED ace 카메라의 MED 기능 세트 Brilliant Image는 Basler의 PGI 알고리즘과 자동 기능을 결합하여 색상 및 대비를 최적으로 재현하고 변화하는 조명 조건에 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다.
Brilliant Image의 주요 특징
"즉시 사용 가능한" 고품질 이미지를 위한 최적화된 웨이크업 설정
Basler의 특허받은 PGI를 통한 "On-FPGA" 이미지 최적화
한 번의 마우스 클릭으로 최적의 색상과 선명한 컨트래스트를 구현하는 자동 색상/컨트래스트 기능
변동이 심한 조명 조건에서 반응 시간 최소화
첫 사진부터 최상의 품질을 구현하는 최적의 웨이크업 설정
Basler는 의료 및 생명 과학 어플리케이션에서 Basler MED ace로 보다 빨리 최상의 이미지를 제공하기 위해 웨이크업 설정 기능을 개발했습니다. 스탠다드 사용자 설정에는 다양한 이미지 최적화 기능이 결합되어 있습니다. 그 결과, 곧바로 뛰어난 품질이 구현되므로 최초 이미지만으로 계속 어플리케이션을 진행할 수 있습니다.


Basler PGI: 컬러 및 모노크롬 카메라에서 인 카메라 이미지 최적화
Basler의 독자적인 PGI 기능 조합은 컬러 및 모노크롬 카메라에서 최적화된 이미지를 구현합니다. 이 알고리즘은 컬러 카메라에서 노이즈 억제, 이미지 선명도 최적화, 5x5 디베이어링 및 컬러 안티 엘리어싱(anti-aliasing) 기능을 결합합니다. 모든 기능이 카메라의 자체 FPGA에서 실행되므로 고객의 호스트 시스템에서 상당한 자원을 절할 수 있습니다.


완벽한 컬러 재현 및 선명한 이미지를 위한 자동 색상/컨트래스트 기능
의료 관련 애플리케이션에서는 탁월한 색상 재현이 필수적입니다. 그러나 올바른 색상 설정을 찾는 것이 언제나 쉬운 것은 아닙니다. Basler의 자동 색상 기능은 이러한 작업을 대신 수행합니다. 따라서 제자리에서 최상의 색상 재현 기능이 반영된 사진을 얻을 수 있습니다. 선명한 이미지는 이미지에 담긴 정확한 의미 분석을 위해서도 필수적입니다. 자동 컨트래스트 기능을 사용하면 이상적인 컨트래스트 설정이 반영된 이미지를 즉시 구현할 수 있습니다. 자동 히스토그램 스트레치 기능은 이미지 컨트래스트를 극대화합니다. 개별 요구 사항에 따라 색상 및 컨트래스트 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다.


유동적인 조명 조건을 위한 자동 노출 기능
애플리케이션에서 렌즈 또는 줌을 변경할 경우, 조명 조건이 달라져 이미지 품질이 떨어지게 됩니다. 자동 노출 기능은 변화하는 조명 조건에 매우 빠르게 반응하며 카메라를 즉시 조정합니다. 그 결과 최상의 품질을 갖춘 이미지가 쉽게 구현됩니다.