빠른 속도 – 높은 프레임 속도, 빠르고 안정적인 데이터 전송

Basler는 의료 및 생명 과학 분야를 위한 빠르고 안정적인 카메라를 제공합니다. 예를 들어, 실험실 자동화 어플리케이션에서는 빠른 이미지 시퀀스를 캡처할 수 있는 카메라가 필요합니다. 또한 프로세스 자동화 어플리케이션과 이미지 기반 입자 분석 시스템에서는 높은 프레임 속도와 빠르고 안정적인 이미지 데이터 전송이 가능한 카메라를 사용해야 합니다. MED 기능 세트 빠른 속도가 적용된 Basler MED ace 카메라는 글로벌 셔터 및 CMOS 센서와 USB3 Vision 인터페이스 기술을 갖추고 있어 이처럼 까다로운 어플리케이션에 매우 적합합니다.

고속을 지원하는 Basler MED ace 정보
>

빠른 속도의 주요 특징

  • CMOS 센서로 높은 프레임 속도 구현

  • USB 3.0으로 빠른 데이터 전송

  • USB3 Vision 스탠다드를 통한 안정적이고 안전한 이미지 전송

  • 글로벌 셔터 센서로 움직이는 객체에 대해 최상의 이미지 품질 제공

높은 프레임 속도를 구현하는 CMOS 센서 기술

높은 프레임 속도를 구현하는 CMOS 센서 기술

Basler MED ace 카메라에 적용된 CMOS 센서 기술은 CCD 센서 기술보다도 의약, 의료 기술 및 생명 과학 분야에 더욱 이상적입니다. 그 이유는 무엇일까요? CCD 센서는 감광성 픽셀의 전자를 판독하기 전에 중앙 판독 증폭기로 이동시킵니다. 반대로 CMOS 센서는 각 픽셀에서 전자를 직접 처리하여 모든 센서 픽셀을 동시에 판독합니다. 따라서 짧은 판독 시간으로 인해 프레임 속도가 높은 것이 특징입니다. 센서에 추가 냉각을 적용하지 않을 경우, 전력 소비가 적어 열 발생이 줄어들고 소음도 줄어 듭니다.

백서에서 자세한 내용 읽기

빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 USB 3.0

빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 USB 3.0

실험실 자동화 어플리케이션에서는 빠르고 안정적인 데이터 전송 속도가 요구되므로, USB 3.0 인터페이스와 USB3 Vision standard가 특히 유용하게 활용될 수 있습니다. USB 3.0은 최대 350MB/s의 데이터 속도를 구현할 수 있기 때문입니다. 참고로, USB 2.0 인터페이스는 45MB/s 및 GigE 인터페이스는 최대 100MB/s를 구현합니다. USB 3.0은 업계에서 그 성능을 인정 받은 플러그 앤 플레이 인터페이스로 매우 빠르고 안정적이며 장기적인 가용성을 제공합니다. USB3 Vision standard는 연결을 표준화하고 보다 안전한 이미지 전송을 지원합니다. USB3 Vision 호환 하드웨어 및 액세서리는 표준 요구 사항에 따라 테스트 및 인증되었습니다. 그 결과, 모든 구성 요소가 원활하게 상호 작용합니다.

비전 캠퍼스(Vision Campus) 문서에서 자세히 알아보기

움직이는 객체 감지를 감지하는 글로벌 셔터 센서 기술

움직이는 객체 감지를 감지하는 글로벌 셔터 센서 기술

카메라를 선택할 때에는 CMOS나 CCD 센서뿐만 아니라 셔터 변형에 대한 사항도 결정해야 합니다. 글로벌 셔터 센서와 롤링 셔터 센서에는 캡처될 물체의 노출 유형을 결정하는 상이한 셔터 기술이 적용됩니다. 롤링 셔터를 사용할 경우, 노출이 라인 단위로 수행됩니다. 따라서 움직이는 물체를 촬영할 경우 왜곡으로 인해 롤링 셔터 효과가 발생합니다. 한편, 글로벌 셔터의 경우에는 빛이 센서 표면 전체에 동시에 닿고 객체가 빠르게 연속 노출됩니다. 따라서 글로벌 셔터 센서는 실험실 자동화처럼 빠르게 움직이는 물체를 다루는 애플리케이션에 특히 적합합니다.

백서에서 자세한 내용 읽기

CMOS 센서가 중요한 이유는 무엇일까요?

CMOS 센서 기술이 CCD 센서를 대체하는 사례가 급증하고 있습니다. Basler 비디오에서는 의료 및 생명 과학을 포함한 다양한 어플리케이션 분야에서 활용되는 CMOS 센서의 이점을 확인할 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.