저조도 이미징 – 저조도 조건에서도 우수한 이미지
현미경 검사나 실험실 자동화와 같은 일반적인 의료 및 생명 과학 작업은 저조도 조건에서 이미지를 처리해야 합니다. 이런 작업을 위해 MED 기능 세트 - 저조도 이미징 기능을 갖춘 Basler MED ace가 개발되었습니다. 이 카메라에는 강력한 성능을 지닌 최신 CMOS 센서 기술이 적용되었으며 장시간 노출 모드와 통합 히스토그램 기능이 갖춰져 있습니다.
저조도 이미징 기능이 선사하는 이점
긴 노출 시간을 고려한 특수 모드로 노이즈가 적고 민감한 이미징
히스토그램을 기반으로 개별 색상 채널 조정
MED ace 카메라의 FPGA에서 직접 이미지 처리
저조도 이미징 - 저조도 환경에서도 뛰어난 이미지 구현


장시간 노출에도 뛰어난 이미지 품질
형광 현미경 검사 및 감지 작업과 같은 의료 및 생명 과학의 다양한 어플리케이션에서는 몇 초 이상의 노출 시간이 필요할 수 있습니다. 이에 따라 이미지 품질 저하가 자주 발생합니다. 하지만 Basler MED ace에서는 이런 문제를 제거할 수 있습니다. MED 기능 세트 저조도 이미지 처리가 포함된 모델은 노출 시간이 긴 이미지의 품질을 최적화하는 모드를 제공하며, 빛이 매우 약한 신호도 낮은 노이즈로 감지할 수 있습니다. 그 결과 불량 화소 수와 노이즈가 줄어듭니다.
통합 히스토그램 기능으로 최상의 컨트래스트 제공
빛 신호가 약할 경우 기록된 피사체의 화질이 선명하더라도 좋은 이미지를 재현하기가 어렵습니다. Basler는 통합 히스토그램 기능을 사용하여 각각의 색상 채널에 대해 독립적인 컨트라스트 조정을 가능하게 흑점을 제어합니다. 그 결과, 깨끗한 검은 색 배경에서 이미지 정보를 최대한 얻을 수 있습니다. 또 다른 이점은 이러한 사전 처리 기능이 카메라의 FPGA에서 직접 실행되어 고객의 호스트 측에서 큰 비용을 발생시키는 컴퓨팅 자원을 절약할 수 있다는 점입니다.