Perfect Color – 더 쉽고 유연해진 색상 설정
올바른 색상 인상을 위해 의료 및 생명 과학 어플리케이션에는 개별적이고 정밀한 색상 설정이 필요합니다. 예를 들어 현미경 검사 및 안과에서 이미지는 의학적 결정의 기초가 되기 때문입니다. 색상 구성은 종종 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. Basler MED 기능 세트 Perfect Color는 사전 설정 및 실용적인 도구를 통해 가능한 한 작업을 덜어주면서도 동시에 개별 조정을 위한 공간을 제공합니다.
Perfect Color를 통해 얻을 수 있는 이점
몇 번의 마우스 클릭만으로 최대 색 충실도를 구현하는 Basler 색상 보정기
색조, 채도, 밝기 및 컨트래스트를 편안하게 조정하여 전체 색 공간을 제어
색 공간에서 개별 색상을 독립적으로 조정할 수 있는 특허 받은 6축 오퍼레이터
다양한 광원에 대해 색상 사전 설정값 선택 가능
Basler 컬러 캘리브레이터: 손쉬운 색상 보정
의료 및 생명 과학 어플리케이션의 이미지에서는 색상 재현이 매우 중요합니다. 카메라에서 실제 이미지와 디지털 투사 이미지와의 색 오차를 최소화하여 최상의 색 충실도를 구현하기 위해서는 올바른 설정이 필요합니다. 그러나 "완벽한" 색상 설정을 찾는 것은 복잡하고 어렵습니다. pylon 소프트웨어의 Basler Color Calibration 툴은 최적의 색상 설정을 위한 간단하고 빠른 솔루션을 제공합니다.
전체 색 공간에 대한 개별 설정으로 유연성 극대화
애플리케이션은 그 종류에 따라 색상을 다르게 설정해야 합니다. MED 기능 세트 Perfect Color는 전체 색 공간을 제어할 수 있는 설정 기능을 제공합니다. 색조, 채도, 밝기 및 컨트래스트는 개별 요구 사항에 맞게 수동으로도 조정할 수도 있습니다.



Basler 6축 오퍼레이터: 개별 색상을 각각 설정
상황에 따라, 이미지의 완벽한 색감 구현을 위해 단 하나의 색상만 조정해야 할 수 있습니다. Basler의 특허받은 6축 오퍼레이터를 사용하면 이러한 어플리케이션을 손쉽게 처리할 수 있습니다. Basler의 6축 오퍼레이터는 개별 색상을 설정할 수 있게 도와주며, 카메라의 FPGA에서 직접 실행되기 때문에 고객의 호스트 시스템에서 주요 자원을 절약합니다.


다양한 조명 시스템을 위한 색상 사전 설정 기능으로 시간과 노력 절약
현재 애플리케이션에서 일반 광원을 사용하고 계신가요? MED 기능 세트 Perfect Color는 가장 일반적인 광원에 최적화된 색상 사전 설정 기능을 제공합니다. 이 기능 세트에는 완벽히 검증된 산업용 화상 처리 설정 외에도 현미경 검사 애플리케이션을 위한 Olympus Microscope LED(4500 K 및 6000 K)나 Leica Microscope LED(5500 K)와 같은 일반 광원도 포함되어 있습니다. 조명에 대한 색상 사전 설정을 통해 애플리케이션 시간과 애플리케이션량을 줄여보세요.