racer 2 L 카메라
라인 스캔 카메라

Basler racer 2

최대 16k 해상도를 지원하는 고속 라인 스캔 카메라

Basler racer 2 라인 스캔 카메라는 최대 16k 해상도와 200 kHz의 라인 속도를 지원하여, 배터리 제조 품질 관리 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

  • 다양한 해상도

    2k, 4k, 8k, 16k 해상도 중 선택 가능
  • 최대 200kHz의 라인 속도

    고성능이 필요한 어플리케이션에 최적화
  • 최신 CMOS 센서

    최신 Gpixel 라인 스캔 카메라 센서로 최상의 이미지 품질 구현
  • 다양한 인터페이스

    GigE, 5GigE, CXP-12 등 다양한 인터페이스 옵션 선택 가능

racer 2 카메라 모델

산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

racer 2 카메라 시리즈

라인 스캔 비전 시스템의 요구 사항에 맞춰, racer 2 S와 racer 2 L 두 가지 카메라 제품군을 제공합니다.

racer 2 S 카메라
New

racer 2 S

주요 어플리케이션 구현에 가장 이상적인 선택은 racer 2 S 라인 스캔 카메라입니다.

  • 비전 시스템의 총 소유 비용 절감 

  • 최대 172kHz의 라인 속도 

  • 컴팩트한 디자인 덕분에 공간이 제한된 어플리케이션에도 적합

  • 픽셀 단위의 음영 보정으로 더욱 균일한 이미지 제공

  • 검증된 하드웨어와 소프트웨어로 구성된 폭넓은 라인 스캔 포트폴리오 제공

racer 2 L 카메라
New

racer 2 L

배터리 생산 검사와 같은 고급 라인 스캔 어플리케이션에는 고해상도를 지원하는 racer 2 L 라인 스캔 카메라가 최적의 선택입니다.

  • CoaXPress 2.0과 최대 25Gbps의 높은 대역폭으로 센서 성능을 최대한 활용하십시오.

  • 탁월한 이미지 품질: 능동 및 수동 냉각 솔루션을 통해 이미지 노이즈 최소화

  • 완벽한 라인 스캔 비전 시스템: 라인 스캔 전용 조명, 렌즈, 케이블 등 필요한 모든 구성 요소를 제공하며, 프로그래밍 가능한 이미지 전처리 기능과 프레임 ‍그래버pylon vTools를 통한 이미지 분석 가능 제공

Basler racer 2 L 자세히 보기

racer 2 - 요구 사항에 최적화된 라인 스캔 카메라

Basler의 다양한 racer 2 시리즈는 여러 어플리케이션에 적합한 카메라를 제공합니다. 귀하의 어플리케이션에 적합한 제품을 찾아보십시오. 

컴팩트한 디자인의 racer 2 S 카메라

공간이 제한된 어플리케이션(특히 소형 폼 팩터)에 적합

작고 가벼운 racer 2 S는 공간이 제한되거나 카메라를 이동해야 하는 어플리케이션에 최적입니다. 또한, C-mount 렌즈를 사용하여 비용 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다.

  • 29 mm x 29 mm 크기의 소형 하우징

  • 105 g 이하의 가벼운 무게

  • 추가적인 비용 절감을 위한 C-mount 렌즈 완벽한 선택

racer 모델 보기

racer 2 카메라 시리즈의 인터페이스

다양한 어플리케이션에 적합한 인터페이스

  • GigE: 검증된 머신 비전 인터페이스로 긴 케이블 길이와 충분한 대역폭 제공하며, 

  • 5GigE: GigE의 모든 장점과 더불어 높은 라인 속도를 위한 향상된 대역폭 제공 

  • CXP-12: 까다로운 공장 어플리케이션이나 멀티 카메라 시스템에 적합한 인터페이스로, 프레임 그레버에서 이미지 전처리도 가능 

racer 2 S는 다양한 인터페이스를 지원하며 racer 2 L은 고성능 CXP-12 인터페이스를 제공합니다. 

racer 2 L 냉각 솔루션

온도에 민감한 어플리케이션을 위해 카메라 온도를 안정적으로 유지

온도 안정성이 중요한 어플리케이션에는 냉각 솔루션을 갖춘 racer 2 L이 가장 적합한 선택입니다. 

racer 2 L카메라는 후면에 다양한 냉각 솔루션을 부착할 수 있습니다, 

  • 패시브 냉각 핀: 주변 온도가 낮은 어플리케이션에 적합합니다. 

  • 액티브 압축 공기 냉각기: 온도를 일정하게 유지해야 하는 어플리케이션(예: 배터리 검사)에 적합합니다. 카메라에서 발생하는 열이 시스템 전반에서 빠르게 방출되어 온도가 상승하지 않습니다. 

Basler racer 2 L 자세히 보기

racer 2 L은 배터리 셀 생산과 같은 까다로운 응용 분야에 적합합니다.
racer 2 L은 배터리 셀 생산과 같은 까다로운 응용 분야에 적합합니다.

사용 사례

고해상도와 고속 처리 작업에는 racer 2 L이 최적입니다. CXP-12 인터페이스와 최대 25 Gbps의 대역폭을 통해 센서 성능을 완벽히 활용할 수 있습니다. 

또한 프로그래밍 가능한 프레임 그래버는 CPU 부하를 최소화하면서 이미지 전처리를 수행합니다. 이 과정에서 필요한 FPGA 프로그래밍은 그래픽 개발 환경인 VisualApplets을 사용하여 빠르고 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다

Basler racer 2 L 자세히 보기

완벽한 라인 스캔 카메라 시스템

모든 비전 구성 요소는 상호 호환되며, 철저한 테스트를 거쳐 빠르고 비용 효율적인 설계를 가능하게 합니다.

racer 2 L 비전 시스템

모든 racer 2 모델을 위한 완벽한 시스템: 전용 조명, 적합한 렌즈, 프레임 그래버, 소프트웨어까지 모두 제공

Basler의 프로그래밍 가능한 프레임 그래버는 전처리에 사용할 수 있습니다. 이를 위한 FPGA 프로그래밍은 Basler 그래픽 개발 환경 VisualApplets을 통해 빠르고 경제적으로 구현할 수 있습니다.

pylon vTools 사용하면 제공된 이미지 데이터를 분석할 수 있습니다.

racer 2 자세히 보기

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.